PAI-4-N GY - Adaptador de prueba
3032871

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 5,2 mm, 6,2 mm y 8,2 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Por el diámetro exterior reducido del conector hembra de pruebas, también pueden emplearse clavijas de seguridad protegidas contra roces
Contacto seguro de clavijas de pruebas de 4 mm de diámetro en el foso funcional
Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro