Cajas para electrónica para aplicaciones Raspberry Pi

Cajas para electrónica para aplicaciones Raspberry Pi

Marcos para la máxima potencia

Diseño conforme a la normativa para su solución Raspberry Pi personalizada

Regresar a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas para electrónica para aplicaciones Raspberry Pi

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas para electrónica de las series RPI-BC y UCS-RPI son aptas para la integración del ordenador Raspberry Pi. Las cajas RPI-BC se han diseñado según DIN 43880 y pueden fijarse directamente sobre carriles DIN o directamente en la pared. Mediante los pies de soporte, las esquineras antigolpes y los adaptadores de pared o mesa se puede emplear la serie UCS-RPI de forma universal. Las interfaces opcionales permiten una sencilla ampliación de funciones del ordenador Single Board integrado.

Sus ventajas:

  • Ampliaciones de funciones individuales mediante interfaces opcionales y otros accesorios
  • Montaje rápido y sin herramientas mediante un fácil bloqueo de los elementos de caja
  • Conector de bus para carril de 16 polos para la comunicación de módulos en serie y paralela

Ampliaciones aptas para la industria

Ampliaciones aptas para la industria  

Ampliaciones aptas para la industria

Entre los campos de aplicación de la caja RPI-BC se encuentran las interfaces opcionales y otros accesorios.

  • Cableado sencillo y seguro de señales a GPIO con conectores PTSM
  • Integración de placas adicionales

Montaje sin herramientas

Montaje sin herramientas  

Montaje sin herramientas

Las partes de la caja se pueden encajar fácilmente y permiten así un montaje normalizado y sin herramientas. Esto hace que la caja RPI-BC sea especialmente adecuada para la automatización de edificios e industrial.

  • Montaje rápido de la caja
  • Tecnología de conexión push-in apta para la industria

Variantes de tapa diferentes

Variantes de tapa diferentes  

Variantes de tapa diferentes

Gracias al diseño de las cajas, estas se pueden emplear de forma versátil para aplicaciones Raspberry Pi. Componga la caja que desee a partir de las diferentes variantes de tapa.

  • Las variantes de tapa están disponibles en gris, negro o en la versión transparente
  • La tapa se puede precintar.
  • La tapa se puede encajar de forma fija o abrir sin herramientas

Conexión de la caja con conector de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conectores de bus para carril

Los conectores de bus para carril para la caja Raspberry Pi son la clave de un concepto de equipos inteligente. Aproveche la conexión sencilla y rápida de su caja con Raspberry Pi SBC.

  • Se pueden enviar datos y potencia en serie o en paralelo (4 x ‍potencia, 2 x en serie, 10 x en paralelo).
  • Sin necesidad de disolver la red al remplazar los módulos
  • Disminución del esfuerzo de cableado
  • 16 contactos dorados para una alta conductividad

Ampliaciones incluidas

Ampliaciones incluidas  

Ampliaciones incluidas

Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas UCS-RPI protegen los Raspberry-Pi-SBC de forma fiable frente a influencias externas. Las variantes ofrecen espacio adicional para ampliaciones individuales.

  • Espacio para ampliaciones individuales
  • Preparados para alojar la pantalla táctil original de 7“ de Raspberry Pi

Uso flexible

Uso flexible  

Uso flexible

La caja para electrónica UCS se puede emplear de forma universal con el adaptador para carril y otros accesorios como los pies de soporte o los soportes murales, incluso en el armario de control.

  • Adaptadores de carril con longitudes laterales de 125 mm o 145 mm
  • Pies de soporte para todas las variantes de 47 mm
  • Los pies de soporte también se pueden emplear como soportes murales
  • Pies de soporte y soportes murales disponibles en diferentes colores

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas

Referrer: https://www.google.com/