Las placas de circuito impreso equipadas y la tecnología de conexión correspondiente pueden equiparse y soldarse en una sola operación. Utilice las bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in hasta en dos niveles de conexión y las bornas enchufables hasta en tres niveles de conexión para su aplicación. Puede montar rápidamente la caja para carril mediante bloqueo.
Caja para carril DIN, para el montaje sobre carril DIN, parte superior de la carcasa cerrada, color: gris claro (Similar RAL 7035), anchura: 12,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,3 mm, incl. 4 unidades de conectores para placa de circuito impreso, 2 polos, conexión por resorte push-in, para 2,5 mm2, corriente nominal: 12 A, 320 V, superficie de la placa de circuito impreso: 7800 mm2