Cajas modulares ME-MAX

Cajas modulares ME-MAX

Mucho espacio con el diseño modular flexible

Con un diseño orientado a la función y anchos de construcción de 12,5 a 90 mm, las cajas ME-MAX ofrecen soluciones precisas para su electrónica.

Regresar a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas modulares ME-MAX

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cajas para electrónica modulares, funcionales y orientadas al diseño ME-MAX para la electrónica industrial moderna: su tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del equipo a medida de las aplicaciones.

Sus ventajas:

  • El diseño de la caja modular permite soluciones electrónicas variables
  • Superficies útiles óptimas para el equipamiento de placas de circuito impreso, la operación y la visualización
  • Tecnologías de conexión a medida para la transmisión de señales, datos y potencia (hasta 42 A) en diferentes tamaños de paso
  • Conectores transversales para carril TBUS y conectores de potencia PCO para la comunicación de módulo a módulo

Diseño de la caja modular

Diseño de la caja modular  

Flexibilidad a través del principio modular

El montaje eficiente de un equipo está influenciado de forma decisiva por la caja usada. Es por ello que las cajas ME-MAX ofrecen un encaje sencillo de los diferentes componentes entre sí. Además, las cajas ME-MAX se pueden ampliar fácilmente a través de componentes centrales.

  • Montaje de los equipos sencillo y rápido
  • El ancho de construcción se puede ampliar de forma modular a través de componentes centrales

Tecnología de conexión flexible

Tecnología de conexión  

Tecnología de conexión

Un aspecto decisivo para un equipo que ocupa poco espacio es la tecnología de conexión que ofrecemos en diferentes tamaños de paso y con diferentes cantidades de polos. Así puede transmitir, por ejemplo, señales de control de unos pocos miliamperios o tensiones de alimentación de varios cientos de voltios. Esto para usted significa que la tecnología de conexión es adecuada para todas las aplicaciones.

  • Tecnología de conexión en pasos de 3,5 a 7,5 mm para tensiones hasta 600 V según UL
  • Bornes para placa de circuito impreso y tecnologías de conexión enchufables disponibles
  • Tecnología push-in y por tornillo para todos los tipos de bornes

Conectores de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conectores TBUS para el contacto sencillo de módulos

La conexión sencilla y sin errores de módulos entre sí en el carril es crucial para un sistema de equipos sostenible e innovador.

  • Se puede realizar una transmisión de datos en serie o paralela en el carril con 5 polos
  • Aprovechamiento óptimo de la superficie de la placa de circuito impreso mediante el uso del adaptador ME-TBUS
  • Con los conectores PCO puede distribuir corrientes elevadas con hasta 42 A a 60 V DC entre módulos

 

Indicadores de estado ópticos

Conductores de luz  

Indicadores de estado ópticos

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
    Resistencia ESD

Acerca de las cajas modulares de Phoenix Contact

Con las cajas modulares puede proteger su placa de circuito impreso y encontrar una solución óptima para el equipo. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero. Utilice las múltiples opciones de selección de nuestro amplio surtido. De este modo, se beneficiará de cajas seguras, duraderas y totalmente desarrolladas para equipos (semi)aptos para la industria. Nuestras cajas ofrecen una ocupación del espacio óptima mediante anchos de construcción escalonados y distintas alturas de caja.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


Sistema de caja modular ME-MAX

Sistema de caja en ejecución de discos flexible.