Conectar de forma segura bajo temperaturas extremas con aislamiento de cerámica.
En condiciones duras de funcionamiento, en zonas con riesgo de incendio y zonas químicamente agresivas, los bornes de alta temperatura de Phoenix Contact son la solución adecuada. Confíe en la máxima seguridad confirmada con con la homologación Ex.
¿Necesita un contacto seguro? ¿También en caso de esfuerzos elevados a causa del calor y cambios extremos de temperatura? Los bornes de alta temperatura de Phoenix Contact son adecuados para temperaturas de servicio hasta 220 °C.
Además:
"$pageName" en