Conectores industriales

Conectores industriales HEAVYCON complete

Conectar con compatibilidad, combinar con flexibilidad

HEAVYCON complete le ofrece el conector adecuado para cada aplicación.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

  • Carcasas
    Carcasas HEAVYCON

    Carcasas robustas y fiables para el uso en condiciones duras y agresivas.

  • Soportes de contacto y contactos
    Soportes de contacto y adaptadores de bornas

    Los soportes de contacto y adaptadores de bornas se han diseñado para una aplicación individual.

  • Prensaestopas
    Prensaestopas

    Las conexiones por tornillo fiables sellan cables contra el agua y el polvo.

Buscar en Conectores industriales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, incluso en las condiciones más adversas. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas, y estancos hasta el índice de protección IP69K.

Sus ventajas

  • Siempre la conexión enchufable correcta para sus requisitos gracias a tres series diferentes
  • Conectar con compatibilidad: las carcasas son compatibles en cuanto a montaje y enchufes con las carcasas de aluminio de los fabricantes conocidos
  • Combinar con flexibilidad: tecnologías de conexión variables en soportes de contacto y adaptadores de bornas
  • Todo en una carcasa: permite encajar fácilmente los soportes de contacto modulares para señales, datos, potencia y sistema neumático en un marco snap-in y montarlos en la carcasa
  • Interfaces fiables: todas las carcasas metálicas cuentan con preparación CEM (EMC ready) mediante superficies y juntas conductivas
  • Los conectores industriales forman parte del sistema COMPLETE line

HEAVYCON complete: el conector adecuado para cada aplicación

Conectores industriales HEAVYCON complete  

Conectores industriales HEAVYCON complete

Flexibilidad total con conectores industriales: con las carcasas combinables y robustas de nuestras tres series y los soportes de contacto adecuados realizará la conexión adecuada para sus requisitos:

  • HEAVYCON STANDARD: carcasa metálica versátil, resistente a la corrosión con bloqueo longitudinal o transversal
  • HEAVYCON EVO: la dirección de salida del cable se puede elegir con libertad gracias al cierre de bayoneta giratorio
  • HEAVYCON ADVANCE: robusta sin compromiso y económica gracias al montaje directo

 

Tecnología de conexión de libre elección

Soportes de contacto modulares y de polos fijos  

Uso versátil para cualquier aplicación

Con nuestros soportes de contacto le brindamos interfaces que permiten una compatibilidad generalizada, una combinación flexible en todos los diseños disponibles en el mercado y con diversas tecnologías de conexión.

Además de variantes con un número fijo de polos, tiene a su disposición soportes de contacto modulares en diversas clases de potencia. Combine los módulos para la transmisión de datos, de señales y de potencia en un conector: encájelos fácilmente en un marco snap-in y listo.

Las tecnologías de conexión rápida como la conexión push-in o por corte de aislante QUICKON permiten conectar conductores en pocos segundos. Nuestros soportes de contacto con un número fijo de polos o modulares se pueden emplear en cualquier serie de carcasa.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio


Configurador de conectores

Configuración y pedido online de conectores industriales individuales

Referrer: http://www.bing.com/search?q=conector+industrial&src=IE-SearchBox&FORM=IENTSR