Su seguridad es importante para nosotros: los bornes de tierra verdes-amarillos de Phoenix Contact cumplen las disposiciones de la norma IEC 60947-7-2.
Sus ventajas
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Operación y aplicación sencillas: se puede encajar en el carril simétrico
Posibilidad de ampliación modular, ya que dispone de bornes de paso y de tierra con el mismo contorno
Pie PE encajable
Contacto PE con un clic
Los bornes de tierra con un pie de metal PE lo hacen más fácil todavía: la conexión entre el punto de embornaje y el carril simétrico se establece automáticamente tras el encaje.
"$pageName" en