Rápida instalación y puesta en servicio así como elevada disponibilidad de instalaciones fotovoltaicas.
En regiones con distintas condiciones climáticas, las instalaciones fotovoltaicas deben alcanzar la máxima disponibilidad y potencia. En este caso, como factores importantes cabe citar la recopilación y la distribución de corrientes de string, la protección de módulos individuales frente a daños debidos a rayos y sobretensiones y la supervisión de la potencia de la instalación.
Las cajas de strings con fusible de string fuera de la caja de control destacan por su diseño compacto y un ámbito de uso flexible. Gracias a la colocación en el exterior se reduce considerablemente la carga térmica de los componentes internos, puesto que los fusibles pueden emitir su calor residual de forma óptima al entorno.
Con las cajas de strings de Phoenix Contact podrá supervisar de forma fiable el estado de su instalación fotovoltaica. Las soluciones con fusible de string estándar ofrecen un diseño del armario de control con optimización de la temperatura, con lo que se excluye la posibilidad de un fallo de componentes importantes, p. ej. sistemas de monitorización, debido a sobrecarga térmica.
"$pageName" en