Ampliaciones de firmware para routers de seguridad y cortafuegos

Licencias para la ampliación de la funcionalidad de seguridad

Opción de actualización

Licencias para la ampliación de la funcionalidad de productos mGuard.

Regresar a Ciberseguridad

Categorías

Buscar en Ampliaciones de firmware para routers de seguridad y cortafuegos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las redes crecen y los requisitos van cambiando: con las opciones de licencia mGuard se puede ampliar el firmware mGuard en todo momento con diferentes opciones y configurarlo así para la correspondiente área de aplicación de forma individual.

Sus ventajas

  • Soluciones a medida mediante funciones de seguridad adicionales
  • Elevada protección de las inversiones gracias a capacidad de ampliación posterior
  • Pagar solo por lo que se necesita gracias a una combinación individual de las funciones de seguridad requeridas

Actualizaciones de software

La seguridad es un proceso vivo: día a día trabajamos para conseguir que nuestros equipos sean más seguros. Por lo tanto, es importante que los dispositivos de seguridad siempre estén actualizados. Con la licencia para la actualización se dota a mGuards​ siempre del software más actual automáticamente. De esta forma podrá proteger su red perfectamente.

Funciones de redundancia

Utilizando las funciones redundantes podrá aumentar la disponibilidad de su sistema. Para ello, se colocan dos dispositivos de seguridad mGuard de forma redundante en su red, en el lugar de aplicación.

En un servicio normal, un mGuard​ estará operativo mientras que el segundo estará disponible como backup. Ambos sistemas intercambian constantemente datos sobre el estado. Si el ​mGuard​ primario fallara, el dispositivo de backup asumirá sus funciones sin interrupción. La función de redundancia está disponible solo para el cortafuegos o para VPN y el cortafuegos, dependiendo de la licencia.

OPC Inspector: Deep Packet Inspection para OPC Classic

OPC Inspector de mGuard con Deep Packet Inspection  

Gracias a Deep Packet Inspection, el OPC Inspector de mGuard examina cada paquete de datos

El protocolo OPC Classic está muy extendido en la industria. Pero los cortafuegos convencionales no pueden proteger este protocolo, lo que conlleva graves consecuencias: allí donde se utiliza OPC Classic no es posible una reglamentación del tráfico de datos con un cortafuegos. De este modo, se crean brechas de seguridad críticas.

Los productos de seguridad industrial mGuard de Phoenix Contact (firmware 8.1) se pueden ampliar con la funcionalidad de OPC Inspector. Esta extensión de software analiza, comprende y permite el tráfico OPC. Con ello se consigue una comunicación OPC fiable, segura y con el más alto nivel de seguridad.

Las siguientes funciones son especialmente compatibles con OPC Classic:

  • Cortafuegos para aplicaciones OPC Classic
  • Deep Packet Inspection para OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentación a través de NAT

CIFS Integrity Monitoring

Con ayuda de CIFS Integrity Monitoring se examina si en las unidades de red de Windows se han modificado determinados archivos en comparación con un estado de referencia. De esta forma, se detectan infecciones para las cuales aún no existen firmas de virus, de forma fiable y rápida. Además, existe la opción de reunir unidades "detrás" de mGuard y examinarlas con un antivirus.

CIFS Integrity Monitoring funciona sin necesidad de ningún tipo de instalación en los sistemas que deben ser objeto de seguimiento. Por lo tanto, la ampliación de funciones resulta especialmente adecuada para sistemas no parcheables.

Ampliaciones VPN

Dependiendo del tipo de equipo, los dispositivos de seguridad mGuard pueden conectar un número diferente de estaciones remotas VPN simultáneamente. Si los requisitos fueran aumentando con el tiempo, podrá ampliar el número de estaciones remotas conectadas mediante licencias para todos los dispositivos de seguridad mGuard (excepto FL MGUARD RS2000).

El número máximo de estaciones remotas conectadas queda determinado en función de la clase de equipo (véase cuadro). Se pueden llevar a cabo ampliaciones en incrementos de 10, 100, 250 y 1000 estaciones remotas.

Tipo de equipo mGuard

Número de estaciones remotas VPN máximas posibles

FL MGUARD RS2000

2 (no ampliable)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

Más información sobre los modos de funcionamiento mGuard

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380