Conecte dos conductores fácilmente. Asimismo, las secciones de cable grandes tampoco serán ningún problema.
Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que las bornas de paso sean el producto universal de la tecnología de unión.
Las bornas de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y un diseño compacto. Como complemento para las bornas de paso recibirá bornas de tierra de igual contorno.
Todas las bornas puenteables pueden puentearse fácilmente entre sí, así como con bornas multiconductor y de función.
La nueva serie de bornas Al/Cu se ha probado conforme a las normas más recientes y es apta en particular para aplicaciones como la energía fotovoltaica.
Mediante estas bornas universales se pueden cablear conductores de aluminio y cobre en solo una borna.
Las bornas Al/Cu están disponibles en cuatro tamaños de secciones, lo que permite conectar conductores de aluminio de 6 mm² a 240 mm², así como conductores de cobre de 2,5 mm² a 240 mm².
Las piezas metálicas de las bornas Al/Cu se han fabricado en aleaciones de aluminio de alta calidad. Una superficie de estaño sin plomo en las partes activas y en los tornillos permite la conexión de conductores de aluminio y de cobre. Los puntos de embornaje permiten alojar tanto conductores de varios hilos como rígidos.
Los puntos de embornaje ya están recubiertos con un antioxidante, lo que simplifica el proceso de montaje de los conductores de aluminio. Otra ventaja de las bornas de contacto ya engrasadas es el punto de contacto que no requiere mantenimiento, ya que no se puede reapretar.
Las bornas Al/Cu UBAL se han certificado para la conexión de conductores de aluminio conforme a EN 61238-1 (clase A). Asimismo, están homologadas conforme a la norma IEC 60947-7-1 y son apropiadas especialmente para aplicaciones como la energía fotovoltaica. Por eso, estas bornas se han probado para una temperatura de servicio de 90 °C.
Los capuchones protectores contra contacto cubren el receptáculo de conexión y la abertura del tornillo de las bornas Al/Cu. De esta forma, se evita entrar accidentalmente en contacto con piezas de metal o abrir los puntos de embornaje.
"$pageName" en