Conexión rápida

Contactar en pocos segundos

Contactar en pocos segundos

Sin desaislar, sin engastar: simplemente acortar y contactar en pocos segundos.

Regresar a Bornes para carril

Categorías

  • Bornes de paso
    Bornes de paso

    Con los bornes de paso con secciones del conductor grandes o pequeñas podrá conectar, puentear de forma flexible y marcar cómodamente.

  • Bornes de tierra
    Bornes de tierra

    Establecer las conexiones PE con rapidez: solo tienen que encajarse los bornes de tierra en el carril simétrico.

  • Bornes de varios conductores
    Bornes de varios conductores

    Distribuir los potenciales con facilidad así como conectar diferentes tipos de conductores o secciones transversales con seguridad.

  • Bornes de varios pisos
    Bornes de varios pisos

    En caso de condiciones de espacio reducidas, los potenciales simplemente se distribuyen. Con los bornes de varios pisos, el cableado sigue siendo confortable.

  • Bornes enchufables
    Bornes enchufables

    Contacto potente y conexión con seguridad frente al contacto de los dedos: estas son las propiedades inteligentes de los bornes enchufables.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos

    Combine los tipos de conexión en un borne híbrido y aproveche las ventajas de la técnica correspondiente.

  • Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla
    Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla

    Interrupción de circuitos eléctricos y reconocimiento inmediato de fallos. Además se dispone de distintos enchufes de función para equipamiento individualizado.

  • Bornes para componentes
    Bornes para componentes

    Solucionar tareas de conmutación de forma individual, flexible y gráfica –con los bornes para componentes adecuados–.

  • Bornes para fusible
    Bornes para fusible

    Bornes versátiles para la técnica de sensores y el control de la máquina: proteger dispositivos, distribuir potenciales e identificar fallos con rapidez.

Buscar en Conexión rápida

Mostrar todos los productos de esta categoría

La técnica de conexión rápida de ‍Phoenix ‍Contact convence por su conexión giratoria con ahorro de espacio con contacto por desplazamiento de aislamiento patentado. Con ella podrá conectar a gran velocidad y sin ningún tipo de tratamiento previo.

Sus ventajas

  • Hasta un 60 % de ahorro de tiempo en conexiones debido a que no se requiere un tratamiento previo de los conductores
  • Ajuste seguro de los estados de conexión mediante palancas giratorias con posibilidad de enganche
  • Múltiples accesorios: estandarizados para puenteado, comprobación y marcado

Acortar, conectar y listo

Bornes con conexión rápida  

Cablear a gran velocidad gracias a la conexión rápida

La conexión de los conductores solo tarda unos segundos. Convénzase usted mismo:

  1. introduzca un cable no pelado en la conexión giratoria.
  2. Cambie la palanca giratoria con un destornillador.

El resultado: el aislamiento de los conductores se ha cortado y se ha establecido un contacto estanco al gas de gran superficie.

Benefíciese de la calidad confirmada por múltiples aprobaciones como la homologación Ex e.  

Conexión rápida

Funcionamiento de la conexión giratoria  

El aislamiento se corta y el conductor contacta de forma segura.

Ahorre hasta un 60 % de tiempo de cableado: acortar los conductores y contactar en pocos segundos. Ya no es necesario pelar ni colocar la protección contra doblado.

  • La conexión de conductores de 0,25 a 2,5 mm² puede cablearse sin medios auxiliares como manguitos-guía.
  • Por un lado, las aleaciones especiales de alta calidad y, por otro, los bloqueos de los estados de conmutación siempre ofrecen conexiones eléctricas seguras.
  • Los puntos de contacto grandes y por resorte garantizan una capacidad de corriente hasta 24 A.

 

Bornes híbridos: combinación de conexión inteligente

Bornes híbridos  

Uso flexible: bornes híbridos

Combine las conexiones dependiendo de la aplicación y benefíciese de la respectiva técnica de conexión: con los bornes híbridos de Phoenix Contact no le supondrá ningún problema. 

Solo tiene que elegir la combinación adecuada: por un lado, la técnica de conexión rápida que ahorra tiempo y, por el otro, la técnica de conexión por tornillo o por resorte.

De este modo, podrá instalar armarios de control en la técnica de conexión rápida. Para la conexión de campo, utilice por ejemplo la conexión por tornillo universal.

Alta calidad

Componentes de un borne: piezas metálicas y de plástico  

piezas de plástico y de metal de alta calidad

Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales.

Piezas metálicas a partir de una aleación de cobre especial de alta calidad:

  • buena conductibilidad eléctrica
  • poco calentamiento
  • superficie protegida con una capa de níquel y/o cinc galvanizada sin plomo

Carcasa aislante de plástico elástico y resistente a golpes:

  • reciclable, sin halógenos y resistente a radiación UV
  • buena resistencia al clima tropical y a termitas
  • temperaturas de servicio hasta 130 ºC
  • alta resistencia química
  • excelentes cualidades de envejecimiento
  • certificada según UL 94 para la clase de combustibilidad V0

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio