Con los marcos de montaje para carril dispondrá los insertos de contactos preconfeccionados de forma segura en el carril.
Con los marcos de montaje para carril podrá realizar una conexión con ahorro de espacio directamente sobre el carril en el armario de control. Tanto si inserta los cables lateralmente o desde abajo en el armario de control: las carcasas empotradas y aéreas tan convencionales se pueden sustituir por simples marcos de montaje.
En la construcción de máquinas e instalaciones resulta necesario unir los diversos cables de datos, señales o potencia con el armario de control con ahorro de tiempo y costes.
La solución: sistemas probados y preconfeccionados, que se montan directamente sobre el carril. De esta forma, se ahorran planos enteros de distribución.
Los marcos de montaje para carril HC-CIF de Phoenix Contact incorporan tanto los insertos de contactos preconfeccionados como las carcasas aéreas HEAVYCON.
Los marcos de montaje para carril de plástico son especialmente ligeros y apilables, lo que ahorra espacio. También admiten la carcasa aérea HEAVYCON EVO de plástico de la serie B.
El marco base de plástico se puede ajustar con flexibilidad a los cuatro tamaños de la serie B. De esta forma se ahorrará variantes.
Los marcos de plástico se pueden bloquear sin herramientas mediante fiadores. De esta forma, el montaje se puede realizar con una mano.
Los marcos de montaje para carril en fundición de aluminio a presión están disponibles con bloqueo por tornillo y por brida. También admiten la carcasa HEAVYCON STANDARD de la serie B.
"$pageName" en