Nuestro controlador de carga DC de libre programación CHARX control professional es el poste de carga CCS y CHAdeMO moderno e inteligente para la carga rápida modo 4 según IEC 61851-23. El sistema de control se comunica con el vehículo, supervisa el proceso de carga, regula los parámetros como la corriente de carga y se encarga de otras tareas como la visualización en el panel de control. A través del módem 3G se permite un mantenimiento remoto cómodo. Además de la carga DC, el controlador permite un punto de carga AC.
CHARX control professional puede programarse libremente según IEC 61131 para ajustarse a su aplicación de carga individual. Ello lo convierte en un versátil sistema de control de carga para cubrir los requisitos más diversos.
Reduzca además su trabajo de ingeniería gracias a los bloques de función PC Worx preconfeccionados para la comunicación del vehículo según DIN SPEC 70121.
"$pageName" en