CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC
1232243

CHARX power basic, Módulo de carga rápida para el montaje de postes de carga DC, Montaje en rack de 19", entrada: 3 fásico, salida: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Costes de instalación bajos gracias a Plug & Play y funcionamiento eficiente con un alto grado de efectividad
Diseño innovador y compacto y alta densidad de potencia
Potencia ampliable por punto de recarga gracias al equipamiento flexible de los armarios de sistema y a la conexión de los módulos de potencia
Funcionamiento de parques de carga grandes, en el rango de megavatios, gracias a la interconexión de varios armarios de sistema