EL QUINT UPS con acumulador de energía integrado es especialmente efectivo y ahorra mucho espacio.
Totalmente compacto: el SAI DC con acumulador de energía integrado permite un gran ahorro de espacio y un fácil reequipamiento; el módulo SAI DC y el acumulador de energía están unidos en una misma carcasa.
El QUINT DC UPS ahorra mucho espacio y puede reequiparse fácilmente en instalaciones existentes. Únicamente debe haber intercalada una fuente de alimentación con 24 V DC y ya se habrá completado la solución SAI.
El UNO UPS con una potencia de salida de 60 W es adecuado para la línea de fuentes de alimentación UNO POWER. El sistema de alimentación ininterrumpida funciona de forma flexible con tensiones de entrada de 23 a 30 V DC.
SAI DC para su automatización de edificios: el STEP UPS se ha diseñado especialmente para el uso en distribuidores de instalación.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Fuentes de alimentación y SAI
"$pageName" en