Sistema de alimentación ininterrumpida - QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB
2907072

SAI QUINT con IQ Technology, interfaz de comunicación USB (Modbus/RTU), montable sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/20 A, corriente de carga: 5 A

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto


El SAI QUINT inteligente para su integración en redes industriales consolidadas: sus instalaciones siguen recibiendo corriente en caso de un fallo en la red. El sistema de gestión de la batería con IQ Technology y el cargador de baterías más potente permiten la máxima disponibilidad de la instalación.



Tensión de entrada 24 V DC
Rango de tensión de entrada 18 V DC ... 30 V DC
18 V DC ... 32 V DC
Rigidez dieléctrica máxima 35 V DC
Fusible de entrada interno no
Tipo de tensión de la tensión de alimentación CC
Extracorriente de cierre ≤ 8 A (≤ 4 ms)
Protección contra inversión de polaridad
Umbral de activación fijo 22 V DC
Umbral de conexión dinámico > 1 V / 100 ms
Tiempo de conexión máx. 3 s
Tiempo de conexión en funcionamiento en batería (Bat. Start) 8 s
Caída de tensión entrada/salida 0,4 V DC
Absorción de corriente IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) 20,1 A
Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) 31,2 A
Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) 50 mA
Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) 6,1 A
Consumo de potencia PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) 474 W
Consumo de potencia Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) 738 W
Consumo de potencia PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) 1,3 W
Consumo de potencia PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) 145 W

Rendimiento típ. 98 %
Número de salidas 1
Resistente al cortocircuito
Vaciado constante
Tiempo de conmutación 0 ms
Posibilidad de conexión en paralelo UPS No
Posibilidad de conexión en serie UPS no
Acumulador de energía, posibilidad de conexión en paralelo sí, 5 (atención con la protección de cables)
Acumulador de energía, posibilidad de conexión en serie no
Funcionamiento en red
Tensión de salida 24 V DC (UOUT = UIN - 0,4 V DC)
Gama de tensión de salida 18 V DC ... 30 V DC
18 V DC ... 32 V DC
Corriente de salida IN 20 A
Boost estático (IBoost est.) 25 A
Boost dinámico (IDyn.Boost) 30 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (ISFB) 120 A (15 ms)
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) 480 W
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) 600 W
Funcionamiento a batería
Tensión de salida 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,4 V DC)
Gama de tensión de salida 19 V DC ... 32 V DC
Corriente de salida IN 20 A
Boost estático (IBoost est.) 25 A
Boost dinámico (IDyn.Boost) 30 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (ISFB) 120 A (15 ms)
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) 480 W
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) 600 W

Tensión al final de la carga 32 V DC
Tensión al final de la carga (con compensación de temperatura) 25 V DC ... 32 V DC
Corriente de carga (configurable) 5 A
Capacidad nominal (sin cargador adicional) 3 Ah ... 100 Ah
Capacidad máx. 135 Ah
Tiempo de carga 202,5 h
Tiempo buffer 19 min. (12 Ah)
Protección para descargas excesivas 19,2 V DC
Tecnología batería VRLA, VRLA-WTR, LI-ION
Característica de carga IU0U
IQ-Technology
Sensor de temperatura
Compensación de temperatura (configurable) 42 mV/K

Entrada
Posición 1.x
Conexión de conductores
Tipo de conexión Conexión por tornillo
rígido 0,2 mm² ... 6 mm²
flexible 0,2 mm² ... 4 mm²
flexible con puntera sin manguito de plástico 0,2 mm² ... 4 mm²
flexible con puntera con manguito de plástico 0,2 mm² ... 4 mm²
rígido (AWG) 30 ... 10 (Cu)
Longitud de pelado 8 mm (rígido/flexible)
Par de apriete 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Forma del accionamiento cabeza de tornillo Ranura longitudinal L
Salida
Posición 2.x
Conexión de conductores
Tipo de conexión Conexión por tornillo
rígido 0,2 mm² ... 6 mm²
flexible 0,2 mm² ... 4 mm²
flexible con puntera sin manguito de plástico 0,2 mm² ... 4 mm²
flexible con puntera con manguito de plástico 0,2 mm² ... 4 mm²
rígido (AWG) 30 ... 10 (Cu)
Longitud de pelado 8 mm (rígido/flexible)
Par de apriete 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Forma del accionamiento cabeza de tornillo Ranura longitudinal L
Señal
Posición 3.x
Conexión de conductores
Tipo de conexión Conexión push-in
rígido 0,2 mm² ... 1 mm²
flexible 0,2 mm² ... 1 mm²
flexible con puntera sin manguito de plástico 0,2 mm² ... 0,75 mm²
0,5 mm² (recomendado)
flexible con puntera con manguito de plástico 0,2 mm² ... 0,75 mm²
rígido (AWG) 24 ... 16 (Cu)
Longitud de pelado 8 mm (rígido/flexible)

Interfaz USB (Modbus/RTU)
Número de interfaces 1
Tipo de conexión MINI-USB tipo B
Identificación de la conexión X1
Bloqueo Tornillo
Física de transmisión USB 2.0
Topología Punto a punto
Velocidad de transmisión 9600 Baudios ... 115200 Baudios (Valor predeterminado: 115.200 baudios)
Longitud de transmisión máx. 5 m
Tiempo de acceso ≤ 2 s
Protocolos soportados Modbus/RTU
Chipset Silicon Labs CP210x
Separación galvánica sí, con homologación UL
Comunicación
Dirección de esclavo 192
Bit de arranque 1
Bits de datos 8
Paridad even
Bit de parada 1

Tipo de señalización DC OK (verde)
Alarma (rojo)
Modo bat. (amarillo)
SOC (rojo, verde)
Datos (rojo, verde)

Tipo de producto Sistema de alimentación ininterrumpida DC
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1405000 h (25 °C)
> 910000 h (40 °C)
> 481200 h (60 °C)
Directiva de protección del medio ambiente Directiva RoHS 2011/65/UE
WEEE
Reach
Propiedades de aislamiento
Clase de protección III (sin PE)
Grado de polución 2
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)
Tiempo 192072 h

Anchura 40 mm
Altura 130 mm
Profundidad 125 mm
Medida de montaje
Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %)
Distancia de montaje derecha/izquierda (pasivo) 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %)
Distancia de montaje derecha/izquierda (activo, pasivo) 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %)
Distancia de montaje arriba/abajo (activo) 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %)
Distancia de montaje arriba/abajo (pasivo) 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %)
Distancia de montaje arriba/abajo (activo, pasivo) 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %)
Montaje alternativo
Anchura 123 mm
Altura 130 mm
Profundidad 42 mm

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Posición para el montaje Sobre carril horizontal NS 35/7,5 y NS 35/15 según EN 60715

Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) V0
Material de la carcasa Metal
Ejecución del capuchón Acero inoxidable X6Cr17
Ejecución de los elementos laterales Aluminio AlMg3

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) -40 °C
Altura de fijación ≤ 4000 m
Clase de clima 3K3 (EN 60721)
Humedad del aire máx. admisible (servicio) ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación)
Choque 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27)
Vibración (servicio) 2,3g

Tensión mínima de protección con aislamiento seguro
Normas/disposiciones IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)

Homologación UL
Marcado UL/C-UL Listed UL 61010-1
Homologación UL
Marcado UL/C-UL Listed UL 61010-2-201
Homologación UL
Marcado UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)
CSA
Marcado CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12
CSA
Marcado CAN/CSA-IEC 61010-2-201
CSA
Marcado CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)
CB Scheme
Marcado IEC 61010-1
IEC 61010-2-201
DNV
Marcado Class Guideline DNVGL-CG-0339
Observación Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B

Directiva de baja tensión Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Requisitos CEM de emisión de interferencias EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
Emisión de interferencias Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales)
Emisión de interferencias Norma básica adicional EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias en centrales eléctricas), IEC/EN 61850-3 (alimentación de energía)
Resistencia a interferencias Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) y EN 61000-6-5 (equipos en centrales eléctricas zona), IEC/EN 61850-3 (alimentación de energía)
Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2 (uso industrial)
Descarga de electricidad estática
Normas/especificaciones EN 61000-4-2
Descarga de electricidad estática
Descarga en contacto 8 kV (Severidad del ensayo 4)
Descarga en el aire 15 kV (Severidad del ensayo 4)
Observación Criterio B
Campo electromagnético AF
Normas/especificaciones EN 61000-4-3
Campo electromagnético AF
Gama de frecuencias 80 MHz ... 1 GHz
Intensidad del campo de prueba 20 V/m (Severidad del ensayo 3)
Gama de frecuencias 1 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba 10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Gama de frecuencias 1 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba 10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Observación Criterio A
Transitorios rápidos (Burst)
Normas/especificaciones EN 61000-4-4
Transitorios rápidos (Burst)
Entrada 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Salida 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Señal 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Observación Criterio B
Carga de tensión transitoria (Surge)
Normas/especificaciones EN 61000-4-5
Entrada 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Salida 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica)
Observación Criterio B
Perturbaciones conducidas
Normas/especificaciones EN 61000-4-6
Perturbaciones conducidas
E/S/s asimétrico
Gama de frecuencias 0,15 MHz ... 80 MHz
Observación Criterio A
Tensión 10 V (Severidad del ensayo 3)
Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía
Normas/especificaciones EN 61000-4-8
Frecuencia 16,67 Hz
50 Hz
60 Hz
Intensidad del campo de prueba 100 A/m
Texto adicional 60 s
Observación Criterio A
Frecuencia 50 Hz
60 Hz
Gama de frecuencias 50 Hz ... 60 Hz
Intensidad del campo de prueba 1 kA/m
Texto adicional 3 s
Frecuencia 0 Hz
Intensidad del campo de prueba 300 A/m
Texto adicional DC, 60 s
Criterios
Criterio A Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.

Código de artículo 2907072
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto CMUI43
Página del catálogo Página 323 (C-4-2019)
GTIN 4055626171289
Peso por unidad (incluido el embalaje) 712.8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 716.5 g
Número de tarifa arancelaria 85044099
País de origen CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.0.1 27040705
ECLASS-11.0 27040705

ETIM

ETIM 8.0 EC000382

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764

UL Listed

ID de homologación: FILE E 123528

cUL Listed

ID de homologación: FILE E 123528

EAC

ID de homologación: RU-DE.B.00184/20

DNV

ID de homologación: TAA00002K4

cUL Listed

ID de homologación: FILE E 199827

UL Listed

ID de homologación: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 25 años;
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

Integración sencilla en redes mediante interfaces PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® y USB
Evaluación de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) mediante el sistema de gestión de la batería inteligente (BMS)
Detección automática de las capacidades y tecnologías de la batería (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitorización de la corriente y tensión de salida así como conexión y desconexión manuales de la instalación
La SFB Technology activa de forma selectiva los fusibles automáticos estándar. Los consumidores conectados en paralelo siguen operando