SAI DC con IQ Technology

SAI DC con IQ Technology

Trabajar durante más tiempo

La IQ Technology inteligente supervisa y optimiza el acumulador de energía en todo momento y en cualquier lugar.

Regresar a SAI para aplicaciones DC

Categorías

  • Lista de productos Accesorios
    Accesorios

    Para QUINT UPS hay disponibles software de configuración gratuito, distintos cables de datos y sets de montaje para los acumuladores de energía.

  • Lista de productos QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    El sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones DC, QUINT DC-UPS, garantiza una máxima disponibilidad de la instalación.

Buscar en SAI DC con IQ Technology

Mostrar todos los productos de esta categoría

El SAI inteligente le asegura la máxima máxima disponibilidad de la planta. La IQ Technology es inteligente y le informa tan pronto como sea necesario. Mediante las interfaces integradas, conocerá siempre el estado de funcionamiento de su instalación, independientemente de la ubicación.

Sus ventajas

  • Aprovechamiento total del contenido energético: los procesos y las aplicaciones se siguen alimentando tanto tiempo como sea posible.
  • Advertencia temprana antes del fallo, ya que el SAI conoce la expectativa de duración restante del acumulador de energía.
  • Situación actual: el SAI determina la capacidad de potencia actual del acumulador de energía.
  • Detección automática de las capacidades y las tecnologías de la batería (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Integración optimizada en el sistema mediante la conexión del SAI a sistemas de control de orden superior.
  • Los SAI DC con IQ Technology forman parte del sistema COMPLETE line

SAI QUINT DC inteligente gracias a la IQ Technology

SAI DC con IQ Technology  

Gestión inteligente con la IQ Technology

Con la IQ Technology, su solución de fuente de alimentación se hace inteligente. El sistema de alimentación ininterrumpida supervisa y optimiza el acumulador de energía. Los tiempos buffer se aprovechan de forma óptima. Trabaje sin interrupciones gracias al SAI inteligente con una potencia que nunca se detiene:

  • Le permite conocer el estado de carga y la duración restante de su acumulador de energía.
  • Se le avisa prematuramente de los fallos de forma que dispone de tiempo para evitarlos.
  • Maximiza la vida útil del acumulador de energía.
  • Puede transferir toda la información relevante a su ordenador y a los sistemas de control superiores.

SAI QUINT DC comunicativo para Ethernet industrial

SAI QUINT DC para Ethernet industrial  

SAI QUINT DC para Ethernet industrial

Con el SAI QUINT DC para la integración en redes industriales consolidadas estará listo para Industrie 4.0. Las interfaces integradas permiten en todo momento supervisar, parametrizar o apagar la instalación llevándola a un estado seguro, independientemente de la ubicación.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

SAI QUINT para aplicaciones DC

QUINT DC-UPS  

SAI QUINT DC inteligente

Con los módulos SAI para 24 V DC con corrientes de salida de 5 a 40 A puede crear su solución personalizada a partir de la fuente de alimentación, el módulo SAI y el acumulador de energía.

  • Aprovechamiento óptimo del tiempo buffer y supervisión preventiva del acumulador de energía mediante la IQ Technology.
  • Supervisión y parametrización de la instalación con las interfaces integradas, independientemente de la ubicación.
  • Amplia reserva de potencia en funcionamiento con red y con batería con la SFB Technology, así como con el boost dinámico y estático.
  • El cargador de batería más potente con priorización de carga: máxima máxima disponibilidad de la planta gracias a la recarga rápida para garantizar el suministro de carga.

Selección del acumulador de energía correcto

Acumulador de energía  

Acumuladores de energía adecuados para su solución de SAI

Además del SAI QUINT DC, elija el acumulador de energía adecuado para su aplicación:

  • Litio: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

Servicio

Explicado de forma sencilla

El nuevo SAI QUINT DC le informa sobre su instalación.