nuevo
Con menos fuerza: cortar cables a la medida de forma limpia y simple.
La preparación correcta y duradera de cables solo se puede conseguir con herramientas de calidad. Phoenix Contact le ofrece una herramienta de corte especialmente robusta y endurecida para un resultado de corte sin virutas y sin aplastamiento.
nuevo
Corte cómodo y sin esfuerzo: ofrecemos una herramienta óptima de la serie de productos CUTFOX para cada aplicación.
Podrá trabajar con cables y conductores de hasta 1400 mm² y diámetros de hasta 100 mm prácticamente sin aplastamiento. Mediante el mecanismo de trinquete, el esfuerzo necesario es muy bajo incluso con secciones de cable grandes hasta 100 mm de diámetro.
Cortará con resultados idénticos incluso los materiales más duros, como cuerdas de piano y acero para resortes.
"$pageName" en