CUTFOX 18 - Herramienta cortacables
1212129

Cortador de cables, acodado, para cobre y aluminio hasta 18 mm de diámetro (hasta 50 mm2)

Detalles de producto









Sus ventajas

Empuñadura adaptada ergonómicamente para trabajar sin esfuerzo
Corte sin rebabas ni aplastamiento
Acero especial para herramientas, para un uso duradero
Articulación de tornillo ajustable
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga