nuevo
Conecte conductores con terminales de cable circular de forma fiable y segura con los bornes de conexión por espárrago de Phoenix Contact.
Trabaje con comodidad: con los bornes de espárrago de Phoenix Contact conectará conductores con secciones de hasta 240 mm² con toda seguridad. La tapa abatible con tuerca de sombrerete imperdible facilita el rápido cableado de los terminales de cable circular.
nuevo
Los bornes de conexión por espárrago son ideales para las aplicaciones sujetas a golpes y vibraciones. La arandela de resorte de bloqueo se encarga de una conexión por espárrago estable y sin mantenimiento.
La serie de bornes de conexión por espárrago RT combina la tecnología de conexión por espárrago con las ventajas del sistema CLIPLINE Complete. Los puentes enchufables estandarizados aportan un gran ahorro de tiempo en el cableado. Además, la tuerca de sombrerete integrada de forma imperdible, facilita considerablemente la conexión de conductores y está protegida frente al contacto con los dedos. El bloqueo por tornillo garantiza el empleo incluso en caso de altas exigencias de choques y vibración.
Con los puentes enchufables estandarizados de Phoenix Contact realizará rápidamente la distribución de potenciales en sus conexiones por espárrago.
Mediante dos fosos de puente en todos los bornes son posibles puenteados de cadena, etapas o de inversión.
LLos bornes de conexión por espárrago OTTA destacan por una construcción compacta que ahorra espacio. Además, la tuerca de sombrerete integrada de forma imperdible facilita considerablemente la conexión de conductores y está protegida frente al contacto con los dedos. El bloqueo por tornillo, garantiza el empleo, incluso en caso de altas exigencias por choques o vibración.
Conectores enchufables de alta intensidad para conductores hasta 240 mm² con conexión por tornillo, por espárrago e híbrida
La línea de productos de los conectores de corriente de alta intensidad UHV, aúna las ventajas de la tecnología de conexión por espárrago con las de la tecnología de conexión por tornillo. Las variantes de hasta 240 mm² están disponibles como conexión por tornillo, conexión por espárrago y conexión híbrida, es decir una combinación de tipos de conexión. El bloqueo por tornillo integrado garantiza la conexión segura, incluso en aplicaciones altamente exigentes por choques o vibración. En espacios estrechos, las variantes HV son particularmente aptas. Además, estas complementan el programa de conectores enchufables de alta intensidad.
Los bornes de conexión por espárrago RBO con corrientes hasta 520 A y una capacidad de conexión de 300 mm² están disponibles para carriles y montaje directo. Las espigas de encaje permiten construir bloques de forma sencilla. El programa de conexión por espárrago se completa con bloques preconfeccionados.
Los bornes de conexión por tornillo RSC son excelentes para conectar conductores con terminales circulares y de horquilla. Están disponibles para montaje sobre carril y directo. La conexión se realiza con un perno roscado con carga positiva y negativa. Las espigas de encaje permiten construir bloques de forma sencilla. El programa se completa con bloques preconfeccionados.
Nuestra meta es establecer conexiones por espárrago fiables. Para ello, la clave es la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales para nuestros bornes por espárrago.
Nuestras conexiones por espárrago cuentan con piezas metálicas de aleaciones de cobre de alta calidad y resistencia a la corrosión que cuentan con las siguientes ventajas:
La carcasa aislante de los bornes de conexión por espárrago es de plástico elástico y resistente a los golpes, además de:
"$pageName" en