Cajas básicas EH

Cajas para electrónica básicas EH para aplicaciones universales

El sistema de cajas EH es apto para su empleo universal en la pared o sobre el carril DIN. Las cajas cuentan con una tecnología de conexión para placa de circuito impreso integrada y de libre elección. Siete anchuras, dos alturas totales y tapas de la caja en tres variantes ofrecen más de 100 posibilidades de combinación. Con esta serie de cajas para electrónica se pueden crear sistemas de equipos modulares con un diseño uniforme.

Sus ventajas

  • Amplio programa de cajas estándar para el montaje sobre carril
  • Montaje de la caja fácil y con ahorro de tiempo
  • Tecnología de conexión universal o integrada de forma fija
  • Múltiples variantes con impresión y mecanizado del surtido específicos para el cliente
Muestra gratuita
Pruebe las cajas básicas de la serie EH

¿Desea probar las cajas para electrónica de la serie EH para aplicaciones universales? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica básica de la serie EH
Configurador de cajas para electrónica EH

Configurador de cajas para electrónica básicas

Siete anchuras, dos alturas totales, tres tipos de cubierta de caja, más de 100 combinaciones posibles: cree su propia caja básica EH a partir de esta oferta. Se admiten varias orientaciones y disposiciones de las placas de circuito impreso. Gracias a la tecnología de conexión integrada y de libre elección, se pueden crear sistemas de cajas completos con un diseño uniforme.

Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

Cajas de la serie EH de un vistazo Con cajas básicas de la serie EH, podrá diseñar fácilmente aplicaciones universales de equipos. Siete anchuras, dos profundidades de construcción y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.

Mapa de imágenes interactivo: Cajas para electrónica de la serie EH
Montaje sencillo
El bloqueo sin herramientas de las piezas de la caja garantiza un montaje rápido y sencillo.
Montaje sencillo
Desarrollo de equipos flexible
Dos profundidades de construcción y siete anchuras le ofrecen total flexibilidad en el desarrollo de su equipo.
Desarrollo de equipos flexible
Marcado personalizado
Utilice los campos de rotulación ya integrados para marcar sus equipos.
Marcado personalizado

Sistema de cajas para aplicaciones universales

Tapa para caja de plástico EH
Diferentes formas de las cajas EH
Caja EH con placas de circuito impreso alineables individualmente
Diferentes posibilidades de fijación para cajas de la serie EH
Indicadores de señales ópticos
Tapa para caja de plástico EH

La versatilidad, como principio de la serie EH, también caracteriza el diseño de la tapa. El receptáculo de bornas abierto garantiza la flexibilidad en la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. Las tres variantes de tapa están disponibles para conexiones para placas de circuito impreso personalizadas. Elija entre tapas con receptáculo de bornas abierto en uno o ambos lados o una tapa cerrada.

Diferentes formas de las cajas EH

La flexibilidad adquiere un nuevo significado – con siete anchuras, dos alturas totales y tres variantes de tapa podrá diseñar la estructura de sistemas de equipos modulares con un diseño homogéneo. Elija el diseño perfecto para su solución con anchos de caja de entre 22,5 y 90 mm y alturas de entre 54 y 110,5 mm.

Caja EH con placas de circuito impreso alineables individualmente

Gracias al diseño flexible de la caja, las placas de circuito impreso pueden alinearse horizontal, frontal o incluso perpendicularmente respecto a la parte delantera del equipo. Esto le permite una total flexibilidad en el desarrollo del equipo.

Diferentes posibilidades de fijación para cajas de la serie EH

Utilice el montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación. El anclaje de base está diseñado para el montaje sobre el carril DIN estándar NS 35/7,5.

Indicadores de señales ópticos

Los conductores de luz HS LC para cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones y adaptadas de forma óptima a las mismas. Además, los conductores de luz poseen una resistencia a descargas electrostáticas.

Las espigas a presión permiten un montaje sencillo en la placa de circuito impreso. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesamiento necesario de su caja para electrónica.

Vídeo: Fácil montaje de la caja para electrónica de la serie EH
Fácil montaje de la caja para electrónica de la serie EH YouTube

Fácil montaje de la caja para electrónica de la serie EH

Aprenda lo fácil que es montar la caja de plástico de la serie EH. Monte la caja EH paso a paso en tres variantes diferentes. La caja de plástico puede montarse fácilmente tanto en el carril DIN como en la pared.

Vista en despiece de una caja para electrónica

Desarrollo rápido y de coste optimizado con kits para nuevos desarrollos

Utilice nuestros kits para nuevos desarrollos para desarrollar rápidamente sus prototipos y equipos de preserie. Los kits incluyen soluciones de caja completas con tecnología de conexión flexible integrada y pletinas de trama perforada adecuadas. Con conectores de bus específicos pueden realizarse sistemas de equipos completos.

Configure su kit para nuevos desarrollos en nuestra tienda y comience directamente con el desarrollo de su equipo.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.