Conexión de barrera

Conexión de barrera

Fácil y rápidamente en combinación

Cablee fácil y rápidamente conductores con terminales de cable circulares de forma cómoda y con push-in.

Regresar a Bornas para carril

Categorías

Buscar en Conexión de barrera

Mostrar todos los productos de esta categoría

Trabaje cómodamente: con las bornas de barrera BT de Phoenix Contact podrá conectar conductores de forma segura y confortable. En combinación con la tecnología de conexión push-in, el principio de la conexión por tornillo hace que su cableado resulte rápido y sencillo con un tornillo guiado por resorte. Las bornas de barrera BT están disponibles para montaje sobre carril o directo.

Sus ventajas

  • Libre elección de la tecnología de conexión: se cumplen simultáneamente los requisitos para el cableado interno y externo, ya que se dispone de distintos tipos de conexión en una borna
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril o montaje directo
  • Terminal de cable circular confortable: conexión mediante el principio de conexión por tornillo con tornillo guiado por resorte, exento de mantenimiento con bloqueo por tornillo integrado
  • Enchufe directo sencillo y sin herramientas con la conexión multilínea push-in
  • Sencilla distribución de potencial con sistema de puente enchufable que ahorra tiempo, máxima visión general mediante rotulación de gran superficie
  • Seguridad para el usuario gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete homogéneos

Libre elección de las tecnologías de conexión

Las bornas de barrera BT están disponibles en distintas tecnologías de conexión y como variantes híbridas. Combine de forma inteligente las tecnologías de conexión y aproveche las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión en campo.

Variantes de conexión BT
Conexión de terminales de cable circulares confortableCómoda, fácil y rápidamente en combinaciónVarios conductores, un punto de unión

Conecte dos conductores fácilmente con las bornas de paso para ahorro de espacio. Siempre que lo precise: el rango de sección, la capacidad de puenteo flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que las bornas de paso de Phoenix Contact sean las más universales de la tecnología de unión.

Cablee fácil y rápidamente conductores con terminales de cable circulares de forma cómoda y con push-in. Con las bornas híbridas de Phoenix Contact podrá combinar de forma inteligente las tecnologías de conexión y aprovechar de forma individual las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión en campo.

Con las bornas de varios conductores podrá distribuir los potenciales con ahorro de espacio y poco esfuerzo. ¿Tiene diferentes tipos de conductores o secciones de cable? Con las bornas de varios conductores push-in de Phoenix Contact podrá conectar hasta cuatro conductores en cableado individual por punto de embornaje.

Tipos de montaje: montaje sobre carril y directo

Tipos de montaje BT

Principio de la conexión por tornillo con tornillo guiado por resorte

Conexión de terminales de cable circulares confortable  

Conexión de terminales de cable circulares confortable

Conexión de terminales de cable circulares confortable y segura:

  • Conexión de conductores confortable mediante tornillos de conexión imperdibles y suspendidos por resorte
  • Centraje de tornillos automático mediante una óptima guía en la carcasa de la borna
  • Conexión por tornillo segura frente a vibraciones y exenta de mantenimiento mediante arandelas por resorte integradas
  • Borna de varios conductores sencilla
  • Altas fuerzas de extracción de conductores gracias a la elevada fuerza de contacto y a las grandes superficies de contacto

Tecnología de conexión push-in

Tecnología de conexión push-in  

Push-in Technology

Fácil aplicación, con conexión de alto rendimiento:

  • Conexión de conductores directa y sin herramientas para conductores rígidos o preconfeccionados con punteras
  • El contorno especial del resorte permite un enchufe sin problemas de los conductores con puntera a partir de 0,25 mm² con unas fuerzas de extracción de conductores máximas simultáneamente
  • El aflojamiento sencillo de los conductores con cualquier herramienta se realiza mediante el pulsador de accionamiento, sin contacto directo a partes conductivas
  • Para conectar conductores flexibles a partir de 0,14 mm² sin puntera, simplemente debe accionarse el pulsador al introducirlos

Alta calidad

Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales.

Piezas metálicas de aleaciones de cobre resistentes a la corrosión y a la rotura por tensión:

  • Sin formación de elementos en caso de humedad
  • Relaciones de contacto seguras
  • Poco calentamiento gracias a una buena conductividad eléctrica

Carcasa aislante de policarbonato elástico y resistente al impacto:

  • reciclable, sin halógenos y resistente a los rayos ultravioleta
  • Buena resistencia a climas tropicales y a las termitas
  • Temperaturas de uso de -40 °C a +130 °C
  • Estabilidad dimensional y buena resistencia a la deformación por el calor
  • Gran resistencia química
  • Propiedades de envejecimiento extraordinarias
  • Certificación según UL 94 para el índice de inflamabilidad V0

 

Bornas para carril push-in

Bornas para carril en conexión push-in  

Bornas para carril push-in

Con las bornas para carril PT con tecnología de conexión push-in tiene a su disposición la borna adecuada para cada tarea desde 1,5 mm² a 185 mm².
Las distintas series de bornas tienen en cuenta los requisitos de todas las aplicaciones, p. ej. en la industria ferroviaria, la técnica de la energía o para el área protegida contra explosión en la industria de procesos.

Las bornas para carril utilizan las ventajas del sistema CLIPLINE complete. Esto incluye la libre combinación de todas las tecnologías de conexión y los accesorios de sistema estandarizados.

Tecnología de conexión push-in: completa desde el campo hasta el sistema de control

Con el amplio programa de productos push-in de Phoenix Contact podrá cablear fácil y rápidamente toda su aplicación.

Regletero push-in con barrera

Push-in: la nueva experiencia de enchufe

Completamente desde el cableado en campo hasta el cableado de potencia y de control podrá elegir entre una gama completa de productos. Sin necesidad de herramientas, simplemente establezca el contacto de sensores y actuadores, bornas para carril, componentes de interfaz y de automatización. Push-in: el original de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Bornes de barrera BT: seguros en cada aplicación

Máxima seguridad de contacto incluso bajo condiciones extremas.