Homologación
Cajas de perfil extruido, Perfil básico, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 100 cm, color: gris claro (7035), Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 16,2 mm
Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 72 mm para placa de circuito impreso
Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 72 mm para placa de circuito impreso
Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso
Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso
Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso
Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso
Cajas de perfil extruido, Cubierta, anchura: 73 mm, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 100 cm, altura: 24 mm, color: transparente, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm
Cajas de perfil extruido, Cubierta, anchura: 73 mm, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 100 cm, altura: 63,2 mm, color: transparente, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm
Cajas de perfil extruido, Cubierta, anchura: 92 mm, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 100 cm, altura: 34 mm, color: transparente, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm
"$pageName" en