Homologación
Rango de medición
Tipo de señal de entrada
Tipo de señal de salida
Tipo de conexión
Señal de entrada
Estado por defecto a la entrega
Convertidor de temperatura programable libremente con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en tecnología de 2, 3, o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.
Convertidor de temperatura de libre programación con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión push-in, SIL, PL.
Convertidor de temperatura programable libremente con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.
Convertidor de temperatura de libre programación con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión push-in, SIL, PL.
Interruptor de valores límite con entrada para señales de tensión y corriente activas y una salida de relé de valor límite (contacto conmutado). Ajustable con el conmutador DIP y el potenciómetro, separación galvánica de 3 vías, hasta SIL2 (SC3), PLc cat.1, conexión por tornillo.
Interruptor de valores límite con entrada para señales de tensión y corriente activas y una salida de relé de valor límite (contacto conmutado). Ajustable con el conmutador DIP y el potenciómetro, separación galvánica de 3 vías, hasta SIL2 (SC3), PLc cat.1, conexión push-in.
Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, salidas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.
Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, salidas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión push-in, SIL, PL.
Interruptor de valores límite con entrada de seguridad intrínseca para señales de tensión y corriente activas y una salida de relé de valor límite (contactos conmutados). Ajustable con el conmutador DIP y el potenciómetro, separación galvánica de 3 vías, hasta SIL2 (SC3), PLc cat.1, conexión por tornillo.
Interruptor de valores límite con entrada de seguridad intrínseca para señales de tensión y corriente activas y una salida de relé de valor límite (contacto conmutado). Ajustable con el conmutador DIP y el potenciómetro, separación galvánica de 3 vías, hasta SIL2 (SC3), PLc cat.1, conexión push-in.
"$pageName" en