El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla PTV

Bornas seccionables/bornas interrumpibles por cuchilla

En particular en la tecnología de medición y prueba se emplean diferentes bornas para carril con las que se pueden interrumpir manualmente circuitos eléctricos de manera sencilla. Las bornas interrumpibles por cuchilla de Phoenix Contact disponen de una cuchilla de corte por palanca fácil de utilizar. Las bornas de base seccionables ofrecen una zona seccionable estandarizada para alojar conectores de componentes, cabezas portafusible, clavijas de interrupción o conectores pasamuros.

Go to Product Detail Page for item 3072815
UT 6-T/SP - Borna seccionable
UT 6-T/SP - Borna seccionable
3072815

Borna seccionable, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3210208
PT 2,5-QUATTRO-TG - Borna seccionable
PT 2,5-QUATTRO-TG - Borna seccionable
3210208

Borna seccionable, La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.
La corriente y la tensión se determinan mediante el conector empleado., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 0321019
URTK/SS - Borna seccionable
URTK/SS - Borna seccionable
0321019

Borna seccionable, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 26 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3007042
UKK 5-TG - Borna seccionable
UKK 5-TG - Borna seccionable
3007042

Borna seccionable, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 26 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Ventajas

  • Cómoda desconexión de circuitos eléctricos mediante cuchillas de interrupción por palanca, clavijas de interrupción o contactos giratorios
  • Cómoda medición de corriente gracias a la opción de prueba delante y detrás del punto de desconexión
  • Manejo seguro, ya que la palanca de desconexión se bloquea en las posiciones finales
  • Identificación exclusiva del punto de desconexión mediante marca de color
  • Equipamiento personalizado con elemento de desconexión, cabeza portafusible, conector de componentes y conector pasamuros

Nuevos productos

Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla, así como bornas de energía con tecnología Push-X encajadas en un carril DIN
Bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla con doble zona de desconexión y múltiples fosos puenteados

Bornas de función con tecnología Push-X

Interrupción rápida y segura de señales

Los conductores flexibles también pueden cablearse sin herramientas con las bornas de función Push-X. Las zonas de separación integradas también facilitan la separación de señales. Las bornas de base seccionables TG también ofrecen la posibilidad de integrar conectores funcionales de forma segura.

Características principales

  • Tecnología Push-X
  • Bornas de medición seccionables: 6 mm²
  • Corriente nominal: 30 A
  • Tensión nominal: 500 V
  • Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla: 2,5 mm²
  • Corriente nominal: 24 A
  • Tensión nominal: 500 V

Sus ventajas

  • Gran comodidad de manejo gracias a la nueva tecnología Push-X sin herramientas
  • Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin puntera
  • Cortocircuito automático avanzado del transformador de corriente "Make before break" en las bornas de medición seccionables
  • Separación sencilla de señales e integración de varios conectores de funciones
  • Gran ahorro de costes gracias a los accesorios estandarizados del sistema CLIPLINE complete

Bornas seccionables con zona de desconexión múltiple

Distribución de señales universal y compacta

La interrupción por cuchilla doble de la familia de bornas PT 2,5-2MT, junto con los fosos puenteados 3 x 2, ofrece una amplia gama de aplicaciones de distribución en los espacios reducidos. En comparación con las bornas seccionables estándar, las bornas reducen la longitud del regletero de bornas a la mitad.

Características principales

  • Push-in Technology
  • Sección nominal: 2,5 mm²
  • Sección: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Corriente nominal: 16 A
  • Tensión nominal: 400 V
  • Posibilidad de realizar varias tareas de puenteado y comprobación en una borna

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en la distribución de señales y tareas de comprobación gracias a las dos cuchillas seccionadoras en una borna para carril
  • Buena visión general gracias a las cuchillas seccionadoras y los pulsadores de accionamiento de colores a juego
  • Variante PT 2,5-2TG disponible para su uso con cabezas portafusible P-FU y conectores para equipos P-CO
  • Posibilidad de conexión personalizada de diferentes componentes, p. ej., elemento RC

Borna interrumpible por cuchilla

Borna interrumpible por cuchilla

Borna interrumpible por cuchilla

Las bornas para carril de interrupción por cuchilla disponen de cuchillas de interrupción por palanca imperdibles y giratorias. Estas cuchillas se manejan con un destornillador convencional y permiten desconectar y cerrar circuitos eléctricos de forma rápida, p. ej. para realizar pruebas. Para poder realizar pruebas con conductores cerrados, se integran tomas de pruebas en los puntos de embornaje. Para que las cuchillas seccionadoras no se activen de manera accidental, se enclavan en las posiciones finales claramente identificables. Para evitar completamente que se activen las cuchillas de interrupción por palanca, se ofrecen bloqueadores de conexión opcionales.

Bornas seccionables encajadas en un carril DIN

Bornas seccionables y clavijas de interrupción

Bornas seccionables

En la mayoría de los casos, las bornas seccionables son bornas de paso, de varios conductores o de varios pisos con zona de separación integrada. Las zonas de separación están estandarizadas y alojan una serie de conectores de función. Al integrar un conector de función, se obtienen diferentes tipos de bornas de función. Mediante la cabeza portafusible, la borna de base seccionable se convierte en una borna para fusible. Con el conector de componentes, la borna se convierte en una borna para componentes. Los conectores pasamuros y los bloqueos de paso permiten cambiar la función de la borna de base para convertirla en una borna de paso o en una borna sin paso. Al igual que las cuchillas de interrupción por palanca de las bornas interrumpibles por cuchilla, las clavijas de interrupción integrables permiten un cambio rápido entre los dos estados de conmutación. Este cambio sencillo permite, p. ej., realizar mediciones rápidas en los circuitos eléctricos individuales. De esta forma, mediante los conectores macho extraíbles, la borna de base seccionable se convierte en la borna más versátil de un armario de control.

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.

Folleto de producto abierto de bornas para carril

Folleto de producto de bornas para carril

Descargas

¿Desea recibir material informativo sobre nuestras bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla? A continuación, encontrará los folletos de productos sobre las bornas para carril y las pruebas de calidad de las mismas.