Homologación
Tipo de carril portante
Tipo de conexión
Corriente asignada
Número de conexiones
Ancho
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de enchufe plano, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de enchufe plano, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de enchufe plano, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, sección: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de enchufe plano, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de enchufe plano, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de enchufe plano, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de enchufe plano, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, número de conexiones: 8, sección: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en