Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 48 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3, conexión push-in.
Acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosiones
Los acondicionadores de señal y los transductores de medida para la protección contra explosiones garantizan, además de las funciones estándar, la protección eléctrica contra explosiones para todos los grupos de sustancias y áreas de acuerdo con las normas aplicables. Con el desarrollo y la evaluación consecuentes de los productos según las normas SIL IEC 61508 y PL DIN EN ISO 13849, nuestros acondicionadores de señal y transductores de medida minimizan los peligros hasta un riesgo residual aceptable y garantizan la protección de las personas, las máquinas y el medio ambiente.
Acondicionador de señal de entrada y de alimentación con seguridad intrínseca, con transparencia HART. Transmite señales de 0/4-20 mA alimentadas o activas desde la zona Ex a una carga (activa o pasiva) hasta la zona segura. Separación galvánica de 3 vías, SIL 2 según IEC 61508, con conexión por tornillo
Amplificador de separación NAMUR Ex-i de 2 canales con amplia gama de alimentación para detectores de proximidad e interruptores. Como salida de señal está disponible un relé con contacto conmutado por canal. Detección de fallos (LFD), separación de 3 vías, SIL 2.
Amplificador de separación NAMUR Ex i, 2 canales. Para el funcionamiento de detectores de proximidad y conmutadores en la zona Ex. Las señales son transmitidas a través de salidas de transistor (pasivas) a la zona segura. Detección de fallos (LFD), separación de 3 vías, SIL 2.
Amplificador de separación NAMUR Ex i, 2 canales. Para el funcionamiento de detectores de proximidad y conmutadores en la zona Ex. Las señales son transmitidas a través de salidas de relé (contactos abiertos) a la zona segura. Detección de fallos (LFD), separación de 3 vías, SIL 2.
Acondicionador de señal de entrada y de alimentación con seguridad intrínseca, con transparencia HART. Transmite señales de 0/4-20 mA alimentadas o activas desde la zona Ex a una carga (activa o pasiva) hasta la zona segura. Separación galvánica de 3 vías, SIL 2 según IEC 61508 con conexión push-in
Convertidor de temperatura de seguridad intrínseca: transforma señales de termopares y fuentes mV instalados en la zona Ex y transmite una señal de 0/4-20 mA hacia una carga en la zona segura. Configuración de pedido, de libre programación. Separación de 3 vías, SIL.
Convertidor de temperatura con seguridad intrínseca y programación libre, con salida analógica y 1 relé de valores límite, entradas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, alimentación de amplio alcance. Configuración estándar, Separación de 4 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Conexión por tornillo
Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 58 mA. Para gases hasta el grupo IIB, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión por tornillo.
Ex i-Acondicionador de señal NAMUR para el funcionamiento de sensores de proximidad y conmutadores. Las señales se transmiten a través de 1 relé de estado sólido en la salida (pasivo) al nivel del sistema de control. número de canales: 1, Configuración estándar, Detección de fallo de línea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión push-in
Un hito en la miniaturización Los acondicionadores de señal Ex i MINI Analog Pro ultracompactos reciben importantes premios
Las nuevas variantes con seguridad intrínseca Ex i de la familia de acondicionadores de señal MINI Analog Pro de 6,2 mm ofrecen protección contra explosión y seguridad funcional en un tamaño compacto único. Con un ahorro de espacio de hasta el 50 % en comparación con las soluciones actuales, las señales metrológicas se procesan de forma fiable y, al mismo tiempo, se garantiza la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones. Los productos se clasifican sistemáticamente según el nivel de seguridad más elevado: SIL 3 "one out of one". El concepto de mando y la digitalización continua son especialmente fáciles de usar y están preparados para el futuro.
Gracias a estas innovadoras prestaciones, los productos han sido ahora galardonados con el premio GIT Security Award y con el oro en el German Innovation Award.
Comparación de acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosión
La solución adecuada para cada aplicación
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Seguridad intrínseca y SIL 3 con una altura y anchura excepcionalmente compactas |
MACX Analog
Una gama completa de soluciones de eficacia probada |
|
Seguridad funcional completa en SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Seguridad funcional SIL 2 SC 3 o SIL 3, específica del tipo: AI, AO, DI, DO | ||
Seguridad funcional PL d, PL c, específica del tipo | ||
Doble canal | ||
Variantes con amplia gama de alimentación | ||
Medición ininterrumpida de los bucles de corriente | ||
Rango de temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, sin derating | ||
Pasarelas de enlace para la conexión de bus y de red | ||
Consulta de información a través de la Signal Conditioner App | Código NFC y QR | Código QR |
Sus ventajas
- Separe, convierta, filtre y amplifique señales de forma fiable y segura con nuestros acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosión
- Más seguro y más compacto que nunca: seguridad intrínseca y SIL 3 en una anchura de solo 6,2 mm con acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos
- Máxima protección contra explosión para todas las zonas Ex y grupos de gases con acondicionadores de señal Ex i y transductores de medida de uno y dos canales
- Elevada seguridad de servicio con acondicionadores de señal con certificación SIL completa
- Integración sencilla de señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con acondicionadores de señal con nivel de rendimiento
Acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos para la protección contra explosión MINI Analog Pro
Los acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos MINI Analog Pro combinan una protección contra explosión intrínsecamente segura con seguridad funcional hasta SIL 3 1oo1 con una compacidad única de anchura y altura. Benefíciese en su aplicación del concepto de diseño y manejo especialmente intuitivo, de las diversas opciones de parametrización y de una digitalización coherente.
Acondicionadores de señal y transductores de medida para la protección contra explosión MACX Analog
Nuestros acondicionadores de señal Ex i y transductores de medida MACX Analog le ofrecen una amplia gama de soluciones para un acondicionamiento de señales seguro y fiable. En circuitos intrínsecamente seguros, las variantes con seguridad intrínseca le ofrecen protección contra explosión en todas las zonas y grupos de sustancias. Los productos desarrollados sistemáticamente de acuerdo con los requisitos de seguridad de IEC/EN 61508 y PL EN ISO 13849, garantizan la seguridad de las personas, el medio ambiente y la instalación.
Protección contra explosión
En el ámbito de la industria química y petroquímica siempre se pueden producir atmósferas explosivas debido a la tecnología de los procesos. Aparecen, p. ej. por la salida de gases, vapores o neblinas. Sin embargo, la aparición de atmósferas explosivas a causa de polvo también debe preverse en molinos, silos, fábricas de azúcar y fábricas de piensos. Por lo tanto, los equipos eléctricos en zonas Ex están sujetos a directivas especiales, entre las que se incluyen las certificaciones y directivas ATEX, IECEx, NEC/CEC y UL. Aquí encontrará una visión general de los fundamentos de la protección contra explosión.
Servicios para la seguridad en la industria
Como proveedor de servicios independiente del producto, le ayudamos a minimizar los riesgos de seguridad y responsabilidad:
- Análisis sistemático de peligros y riesgos conforme a la norma DIN EN 61511, incluido el estudio HAZOP
- Asesoramiento y apoyo para la preparación de prueba de nivel de integridad de seguridad según IEC 61508 e IEC 61511
- Validación de las funciones de seguridad y prueba funcional
- Asesoramiento sobre el uso de componentes de protección contra explosiones y sobre la manipulación de atmósferas explosivas según 2014/34/UE y 1999/92/CE
Descubra otras áreas de especialización, como la seguridad industrial, el marcado CE y la seguridad laboral en nuestro sitio web o en el folleto de servicios para la seguridad industrial.