Destornillador y taladro atornillador a batería

Destornillador y taladro atornillador a batería

Los destornilladores de la familia de productos SCREWFOX se han adaptado para una gran variedad de tornillos distintos. Esto se aplica sobre todo para los productos de nuestra gama de bornas para carril. Los mangos con diseño ergonómico de los destornilladores permiten transmitir los pares de apriete necesarios con fuerza moderada. El programa de productos se completa con taladros atornilladores a batería y de par ajustables.

Go to Product Detail Page for item 1212543
SF-M SET - Set de herramientas
SF-M SET - Set de herramientas
1212543

Set de destornilladores con punta con boca de cambio rápido, 89 mm long. punta plana/estrella (PZ y PH)/ puntas Hex /Torx®, 17 pp., en bolsa plegable cinturón, contenido: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Go to Product Detail Page for item 1200292
SF-SOCKET SET 47 - Set de herramientas
SF-SOCKET SET 47 - Set de herramientas
1200292

Caja de llaves de vaso de 1/4", 47 ud., carraca reversible de 1/4", 48 dientes con bloqueo rápido, prolongaciones de 1/4" de 50 mm y 100 mm, empuñadura para atornilladora de 1/4", prolongación de 1/4" flexible de 150 mm, articulación cardán de 1/4", empuñadura en T de 1/4"
Adaptador para puntas de 2 x 1/4", 13 llaves de vaso moleteadas de 1/4" con ancho de llave 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm, 21 puntas para llave de vaso moleteadas: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x hex. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x ranura 4, 5,5, 7 mm, llave de pipa angular hex. 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, maletín de plástico resistente a las roturas y los golpes con solapa de cierre metálica

Sus ventajas

  • Larga vida útil: accionamientos templados y bonificados de forma especial
  • Elevada transferencia del par mediante una geometría de la empuñadura de dos componentes especial
  • Sólidos gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos

Tanto si se trata de puntas, destornilladores con distintos accionamientos y tamaños o atornilladores dinamométricos a batería o manuales: Phoenix Contact dispone de la herramienta para atornillar adecuada para usted. Aproveche estas ventajas inteligentes de nuestro destornillador:

Destornillador SCREWFOX para el uso en el armario de control

Destornillador SCREWFOX empleado en el armario de control

Herramienta para atornillar SCREWFOX

Los destornilladores se han desarrollado de forma óptima para fosos de tornillos y fosos de bornas.

Las empuñaduras de dos componentes y las formas de la empuñadura ergonómicas garantizan una sujeción óptima y permiten trabajar sin cansancio.

Destornilladores VDE para lograr la máxima accesibilidad en fosos de tornillos y bornas

Destornilladores VDE

Destornilladores VDE

¿Cómo puede lograr la máxima accesibilidad en fosos de tornillos y bornas? Muy fácil: con los nuevos destornilladores VDE estrechos.

El aislamiento no sobresale porque está integrado en el eje de la hoja. De este modo, podrá montar y conectar las bornas de forma segura según las normas VDE.

Pares ajustables con precisión por niveles

Par preciso

Par preciso

El par ajustable con precisión por niveles ofrece una adaptación óptima a los diferentes tamaños de tornillo y garantiza siempre pares uniformes. El componente blando de la empuñadura es antideslizante, lo que permite la transmisión de pares elevados.

Uso del taladro atornillador a batería SF-ASD 16

Taladro atornillador a batería SF-ASD 16

Taladro atornillador a batería de alta precisión

El taladro atornillador a batería SF-ASD 16 es un práctico compañero para conectar conductores en uniones atornilladas. En posición recta o acodada, utilice los taladros atornilladores a batería también en espacios estrechos. El ajuste del par en 16 niveles, con conmutador a la derecha/izquierda en la empuñadura, permite múltiples aplicaciones de atornillado de forma cómoda y versátil.