SF-SOCKET SET 47
-
Set de herramientas
1200292
Caja de llaves de vaso de 1/4", 47 ud., carraca reversible de 1/4", 48 dientes con bloqueo rápido, prolongaciones de 1/4" de 50 mm y 100 mm, empuñadura para atornilladora de 1/4", prolongación de 1/4" flexible de 150 mm, articulación cardán de 1/4", empuñadura en T de 1/4"
Adaptador para puntas de 2 x 1/4", 13 llaves de vaso moleteadas de 1/4" con ancho de llave 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm, 21 puntas para llave de vaso moleteadas: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x hex. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x ranura 4, 5,5, 7 mm, llave de pipa angular hex. 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, maletín de plástico resistente a las roturas y los golpes con solapa de cierre metálica
Detalles de producto
Sus ventajas
Maletín robusto para un almacenamiento seguro
El mecanismo de trinquete con 48 dientes permite trabajar con precisión incluso en entornos de trabajo estrechos
Fabricado con acero acero al cromo-vanadio para una gran duración
Juego de atornillado de 1/4" sólido con amplio equipamiento
Transmisión de la fuerza óptima sin dañar la cabeza del tornillo mediante geometrías del flanco especiales