La fuente de alimentación STEP POWER garantiza una eficiencia energética óptima en el edificio gracias a las bajas pérdidas en vacío (0,1 W o 0,21 W) y al alto rendimiento. Gracias al alto grado de rendimiento, las fuentes de alimentación transforman menos energía eléctrica en energía térmica no deseada. Esto no solo ahorra energía, sino que también aumenta la vida útil de todos los componentes del armario de control.
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, STEP POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril y directo, Ranura para cable integrada con descarga de tracción, entrada: 1 fásico, salida: 5 V DC / 3 A, USB-A hasta 15 W