La fuente de alimentación para bus KNX de la familia STEP POWER está optimizada para la moderna automatización de edificios. Es la primera fuente de alimentación para bus que dispone de un circuito de filtros KNX activo. Este se adapta dinámicamente a los dispositivos KNX conectados e incrementa de esta manera la eficiencia del sistema de bus. La pantalla multifuncional en color muestra de un vistazo toda la información de estado KNX relevante, como la utilización actual del bus o los valores históricos como instrumento de diagnóstico en el menú. Gracias al amplio rango de tensión de entrada de 85 V AC a 264 V AC y de 90 V DC a 275 V DC, la fuente de alimentación para bus KNX puede utilizarse en todo el mundo. Las conexiones de palanca integradas completan el manejo de la fuente de alimentación para bus STEP POWER.
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
-
Alimentación de tensión del bus
1477019
Alimentación de tensión del bus conmutada en primario, STEP POWER, Conexión push-in de palanca, Montaje sobre carril y directo, entrada: 1 fásico, salida: 30 V DC / 640 mA
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Estructura de la red | TN, TT, IT (PE) |
| Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Tensión de red del país típica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | típ. 35 A (25 °C) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | típ. 1,3 A2s |
| Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 100 ms (100 V AC) |
| típ. 100 ms (230 V AC) | |
| Absorción de corriente | 0,41 A (100 V AC) |
| 0,22 A (240 V AC) | |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Tiempo de conexión | típ. 2 s |
| Fusible de entrada de módulo | 4 A interno (protección de aparato), lento |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 20 A (Característica B, C, D, K) |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
| Funcionamiento DC | |
| Rango de tensión de entrada | 100 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Absorción de corriente | 0,22 A (100 V DC) |
| 0,09 A (250 V DC) | |
| Rendimiento | > 86 % (120 V AC) |
| > 86,5 % (230 V AC) | |
| Tensión nominal de salida | 30 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 640 mA () |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Derating | > 45 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Factor de cresta | típ. 3,4 |
| típ. 4,08 | |
| Potencia de salida (PN) | 19,2 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, 2 |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Resistencia de recirculación | 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | 35 V DC |
| Ondulación residual | típ. 100 mVPP |
| Desviación de regulación | < 0,5 % (Modificación de la carga estática 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Modificación de la carga dinámica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Tiempo de ascenso | típ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potencia disipada en modo de vacío mínima | < 0,5 W (120 V AC) |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 0,5 W (230 V AC) |
| Potencia disipada en carga nominal mínima | 3 W (120 V AC) |
| Disipación de carga nominal máxima | 3 W (230 V AC) |
| Protección integrada | no |
| Tensión nominal de salida | 30 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 640 mA () |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Potencia de salida (PN) | 19,2 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para aumentar la potencia y la redundancia |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Resistencia de recirculación | 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | 35 V DC |
| Ondulación residual | típ. 100 mVPP |
| Tiempo de ascenso | típ. 100 ms |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | LED DC OK AUX |
| Función | Indicación visual del estado de funcionamiento |
| Color | verde |
| LED apagado | < 24 V DC (Off) |
| LED encendido (verde), DC OK | > 24 V DC (encendido) |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | Indicador DC OK BUS |
| Función | Indicación visual del estado de funcionamiento |
| Color | rojo, amarillo, verde (LED multicolor) |
| LED encendido (verde), DC OK | 28 V DC UOUT 31 V DC (El LED se ilumina en verde) |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | Indicador de gráfico de barras |
| Función | Indicación visual del estado de funcionamiento |
| Color | Rojo, amarillo, verde |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | Indicador de LED de temperatura |
| Función | Indicación visual del estado de funcionamiento |
| Color | rojo, verde |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| 3,75 kV AC (Ensayo individual) |
| Tipo de producto | Alimentación de tensión del bus |
| Familia de productos | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1718000 h (25 °C) |
| > 1052000 h (40 °C) | |
| > 750000 h (50 °C) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 87600 h |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 87600 h |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 54 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 55 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Unidad de división | 3 UD (DIN 43880) |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 30 mm / 30 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril y directo |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 30 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | no |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa, bornas, anclaje de base) |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material carcasa | PC |
| Material cerrojo-pie | Polyamid |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -25 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 18 ms, 30g, por cada dirección local (IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Categoría de sobretensión | |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
| Categoría de sobretensión | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| IEC 60664-1 | III (≤ 2000 m) |
| IEC 63044-3 | III (≤ 2000 m) |
| Seguridad eléctrica | |
| Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Separación segura |
| Normas/disposiciones | IEC 61558-2-16 |
| Seguridad eléctrica | |
| Denominación de norma | Requisitos generales para la tecnología de sistemas eléctricos para viviendas y edificios (ESHG) y sistemas de automatización de edificios (GA) |
| Normas/disposiciones | IEC 63044-3 |
| Normas de seguridad para equipos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio | |
| Denominación de norma | Normas de seguridad para dispositivos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 14543-3 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales) |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Corrientes de armónicos | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (clase A) | |
| Flicker | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
| Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Salida | asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 2) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | simétrico 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
| asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) | |
| Salida | asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Tensión | 230 V AC |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Error de tensión | 70 % |
| Número de periodos | 25 periodos |
| Texto adicional | clase 3 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 40 % |
| Número de periodos | 10 periodos |
| Texto adicional | clase 3 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 0 % |
| Número de periodos | 1 periodo |
| Texto adicional | clase 3 |
| Observación | Criterio A |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
| Código de artículo | 1477019 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMPH13 |
| GTIN | 4063151891213 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 250 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 207 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
ID de homologación: E123528-20240313IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-11412IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-11087cULus Listed
ID de homologación: E123528-20240313IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-11412IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-11391IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-11391| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Análisis sencillo gracias a la pantalla en color integrada, con toda la información relevante de estado KNX de un vistazo
En el menú es posible acceder al historial como valores de diagnóstico
Exclusivo circuito dinámico de inductancia KNX para una mayor eficiencia
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Empleo en todo el mundo gracias al amplio rango de entrada AC y DC
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520