Homologación
Puertos de fibra óptica FX
Función
Managed NAT Switch 2000, 8 puertos RJ45 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed NAT Switch 2000, 8 puertos RJ45 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed NAT Switch 2000, 4 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Puertos SFP 100/1000 MBit/s, 2 Puertos Combo 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Switch modular Ethernet Gigabit con ocho ranuras RJ45 de 10/100/1000 MBit/s y cuatro puertos SFP de 1000 MBit/s, ampliable con una estación de ampliación hasta 28 puertos, con función de enrutamiento integrada
Switch modular Ethernet Gigabit con cuatro puertos Combo de 1000 MBit/s y doce ranuras RJ45 de 10/100 MBit/s, ampliable con una estación de ampliación hasta 24 puertos, con función de enrutamiento integrada
Switch modular Ethernet Gigabit con cuatro puertos Combo de 1000 MBit/s y cuatro ranuras RJ45 de 10/100 MBit/s, ampliable con una estación de ampliación hasta 24 puertos
Switch modular Ethernet Gigabit con ocho puertos RJ45 de 10/100/1000 MBit/s y cuatro puertos SFP de 1000 MBit/s, ampliable con una estación de ampliación hasta 28 puertos
Módulo de ampliación para el switch Gigabit Modular FL SWITCH GHS... , ampliación con hasta 8 puertos Ethernet
Módulo de interfaz para conexión de cable de par trenzado, RJ-45, dirección de conexión hacia abajo
Módulo de interfaz para conexión de cable de par trenzado, RJ-45, dirección de conexión hacia delante
"$pageName" en