Homologación
Señal de salida
Técnica de conexión
Amplificador separador de alimentación de 3 vías con técnica de conexión enchufable. Transparencia HART, señal de entrada 0(4)...20 mA, señal de salida 0(4)...20 mA. El dispositivo puede usarse tanto en modo de separador como en modo de amplificador separador de alimentación. Técnica de conexión push-in
Amplificador separador de alimentación de 3 vías con técnica de conexión enchufable. Transparencia HART, señal de entrada 0(4)...20 mA, señal de salida 0(4)...20 mA. El dispositivo puede usarse tanto en modo de separador como en modo de amplificador separador de alimentación. Técnica de conexión por tornillo
"$pageName" en