Homologación
Temperatura ambiente (servicio)
Security Appliance, WAN e interfaz de radiotelefonía móvil. Ranura para tarjetas SD. 10 túneles VPN, cortafuegos inteligente con compendio de funciones completo, enrutador con NAT/1:1-NAT, opcionalmente Integrity Monitoring CIFS. Managed Switch de 4 puertos. 2 ranuras para tarjetas SIM. Receptor GPS.
Security Appliance con interfaz de radiotelefonía móvil. Ranura para tarjetas SD. 2 túneles VPN, cortafuegos de 2 clics para sencillez de configuración, enrutador con NAT/1:1-NAT. Switch de 4 puertos. 2 ranuras para tarjetas SIM. Receptor GPS.
Dispositivo de seguridad, 10/100 MBit/s, NAT, cortafuegos Advanced, VPN, ampliación de funciones con licencias
Router de mantenimiento remoto, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, cortafuegos
Dispositivo de seguridad, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, cortafuegos, switch gestionado de 4 puertos y zona desmilitarizada, ampliación de funciones con licencias
Router de mantenimiento remoto, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, cortafuegos, switch no gestionado de 5 puertos
Dispositivo de seguridad, 10/100 MBit/s, NAT, cortafuegos Advanced, dongle, ampliación de funciones con licencias
Módem analógico industrial para montaje sobre carril simétrico EN. Acceso a escala mundial a PC industriales, máquinas e instalaciones. Interfaz serie RS-232, separación galvánica de 3 vías, tensión de alimentación de 24 V DC.
Dispositivo de seguridad, WAN e interfaz de radiotelefonía móvil 4G, ranura para tarjetas SD, 10 túneles VPN, cortafuegos inteligente con volumen de funciones completo, router con NAT/1:1-NAT, monitorización de integridad CIFS opcional, switch gestionado de 4 puertos, 2 ranuras para tarjetas SIM
"$pageName" en