Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Sección mínima (rígido)
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, anchura: 7 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, anchura: 7 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 8 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 8 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 10 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 10 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en