Los bloques distribuidores de funciones PTFIX-function permiten integrar fácilmente elementos funcionales, por ejemplo, elementos separadores, fusibles o componentes. Los bloques tienen un puente integrado y están disponibles con siete puntos de embornaje y una sección nominal de 2,5 mm².
Bloque para distribución, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, Corriente constante térmica Ith: 250 A, número de conexiones: 12, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, Derivación, rosca de tornillo M8, sección: 2,5 mm2 - 35 mm2, Derivación, rosca de tornillo M6, sección: 2,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris oscuro