Tipo de aplicación del software
Tipo de licencia
Número de puntos de datos
Tipo de software
Controlador Inline modular para aplicaciones de automatización de los sectores de edificios, infraestructuras y energía para la conexión de la tecnología de automatización clásica con el Internet de las Cosas (IoT). El controlador permite realizar sistemas complejos con gran eficiencia.
Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.
Controlador Inline modular para aplicaciones de automatización de los sectores de edificios, infraestructuras y energía para la conexión de la tecnología de automatización clásica con el Internet de las Cosas (IoT). El controlador permite realizar sistemas complejos con gran eficiencia.
Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 100 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 250 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 500 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 1250 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 5000 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 10.000 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de mantenimiento (1 año) para la licencia de Emalytics Controller NC4-100
Licencia de mantenimiento (3 años) para la licencia de Emalytics Controller NC4-100
"$pageName" en