Software de configuración y diagnóstico - PC WORX FIRMWARE UPDATER
2403718

Software para actualizar firmware de equipos


Detalles de producto




Tipo de producto Software de diagnóstico y configuración

Finalidad de uso del software Actualización del firmware
Requisitos del sistema
Equipos de operación Teclado, ratón
Sistema operativo Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
Windows® 10
Interfaces Puerto Ethernet
Idiomas nacionales sostenidos Inglés

Código de artículo 2403718
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto DRDBAZ
GTIN 4055626312415


ECLASS

ECLASS-9.0 27242504
ECLASS-10.0.1 27242504
ECLASS-11.0 27242504


Sus ventajas

Actualización de firmware para acoplador de bus PROFINET
Lectura de una lista de equipos PROFINET
Actualización automática de serie de varios equipos
Asignación de direcciones IP mediante servidor BootP o manualmente
Lectura de datos de diagnóstico PROFINET I&M