Homologación
Multiplexor HART para la configuración y el diagnóstico online de equipos de campo aptos para HART, así como para la documentación constante de variables de proceso y estados mediante un PC o un sistema de gestión, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32
El board de transmisión HART sirve para operar multiplexores HART MACX-MCR-S-MUX. Las señales procedentes de convertidores de señales de capacidad HART se conectan a la regleta de bornes del board de transmisión y allí se transfieren a través de un FLK al multiplexor.
Estación de cabecera Ethernet para pasarela modular HART. Conexión de hasta cinco módulos de ampliación GW PL HART...- BUS para la comunicación con hasta 40 dispositivos HART. Compatible con Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM y Arcom.
Estación de cabecera Ethernet para pasarela modular HART. Conexión de hasta cinco módulos de ampliación GW PL HART...- BUS para la comunicación con hasta 40 dispositivos HART. Compatible con Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM y Arcom.
Módulo de ampliación HART® de 4 canales con conexión por tornillo
Módulo de ampliación HART® de 4 canales con conexión por tornillo y resistencia interna de entrada de 250 Ω
Módulo de ampliación HART® de 8 canales con conexión por tornillo
Módulo de ampliación HART® de 8 canales con conexión por tornillo y resistencia interna de entrada de 250 Ω
Módulo de ampliación HART® de 8 canales con alimentación analógica por bucle y conexión por tornillo
Módulo para entrada digital de 4 canales y salida digital de 4 canales con conexión por tornillo
"$pageName" en