FL TIMESERVER NTP - Módulo inalámbrico
1107132

Receptor GNSS, servidor de tiempo NTP y NTS (Network Time Protocol, Network Time Security) para redes Ethernet, recibe la hora, la fecha y la ubicación mediante GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou, gestión basada en web, alimentación mediante PoE (af) o 24 V DC, antena integrada, carcasa IP68

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alta disponibilidad gracias a los diferentes sistemas de satélite
Conmutación automática entre GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou
Robusta carcasa IP68 con antena integrada para una instalación sencilla fuera del armario de control
Conexión rápida y rentable con solo un cable Power over Ethernet
Determinación precisa de la posición con la gestión basada en web, SNMP, flujo de datos NMEA o JSON
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Máxima ciberseguridad gracias a NTS (Network Time Security)

Preguntas frecuentes


¿Qué hora proporciona el equipo?

Se proporciona la hora universal coordinada UTC (Coordinated Universal Time) a través del protocolo NTP. El huso horario y el horario de verano e invierno se ajustan localmente en los equipos terminales (clientes Network Time Protocol).


¿Cómo puedo restablecer los ajustes de fábrica en el equipo?

Encienda el equipo. Espere hasta que el equipo esté en funcionamiento. Esto se indica cuando el US-LED está encendido de forma permanente y el LOCK-LED parpadea o está encendido de forma permanente.
Mantenga presionado el botón de reset (2) durant... Ver más

Encienda el equipo. Espere hasta que el equipo esté en funcionamiento. Esto se indica cuando el US-LED está encendido de forma permanente y el LOCK-LED parpadea o está encendido de forma permanente.
Mantenga presionado el botón de reset (2) durante exactamente 10 segundos.
El equipo se reiniciará con los ajustes de fábrica. La dirección IP es 192.168.0.254.

Ver menos