Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Número de conexiones
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 60,1 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 60,1 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de doble piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, para el montaje de componentes autoseleccionables, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de doble piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en