Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Número de conexiones
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 46,9 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 46,9 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 46,9 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 46,9 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 46,9 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 46,9 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en