Homologación
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Ancho
Color
Sección máxima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Corriente asignada
Tensión asignada
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para motores, cuatro pisos, con base PE, tipo de conexión: conexión por resorte, sección transversal: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, ancho: 5,2 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para distribución, Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para distribución, Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para motores, cuatro pisos, tipo de conexión: conexión por resorte, sección transversal: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, ancho: 6,2 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en