Homologación
Tipo de carril portante
Color
Corriente asignada
Tensión asignada
Número de conexiones
Ancho
Sección mínima (rígido)
Sección máxima (rígido)
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 2, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 16 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/15
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 2, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 16 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/15
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 6, número de polos: 3, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 48 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/15
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 64 mm, color: gris/negro-amarillo, clase de montaje: NS 35/15
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 64 mm, altura: 68,3 mm, color: gris/negro-amarillo, clase de montaje: atornillado directo
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 64 mm, color: gris/azul, clase de montaje: NS 35/15
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 80 mm, color: gris/azul/negro-amarillo, clase de montaje: NS 35/15
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 80 mm, altura: 68,3 mm, color: gris/azul/negro-amarillo, clase de montaje: atornillado directo
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 64 mm, altura: 68,3 mm, color: gris/azul, clase de montaje: atornillado directo
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 6, número de polos: 3, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 48 mm, altura: 68,3 mm, color: gris, clase de montaje: atornillado directo
"$pageName" en