UKH 70 BU - Borne de corriente
3244601

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 70 mm2, sección: 16 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa