Homologación
Color
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 67,8 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 67,8 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 67,8 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional)
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 67,8 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional)
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 67,8 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
"$pageName" en