Homologación
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 3, contactos de potencia: 3, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 3, contactos de potencia: 3, contactos de mando: 0, Pin, Conexión push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 4, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 4, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 0, Pin, Conexión push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, contactos de potencia: 2, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, contactos de potencia: 2, contactos de mando: 0, Pin, Conexión push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 6, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 6, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 0, Pin, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, contactos de potencia: 8, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, contactos de potencia: 8, contactos de mando: 0, Pin, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia
"$pageName" en