Lista de productos minibornes y microbornes

Filtro

69 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tipo de carril portante



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

Miniborne de paso - MSB 2,5-FE-M - 3244264

Miniborne de paso, Montaje en combinación con borne de brida o borne de espiga de encaje, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 22 mm, color: negro/amarillo, clase de montaje: otros

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSB 2,5-FE-RZ - 3244165

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 22 mm, color: negro/amarillo, clase de montaje: En placa de montaje

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSBV 2,5-NS 35 BU - 3249091

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 22 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSB 2,5-F - 3244041

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 22 mm, color: gris, clase de montaje: En placa de montaje

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSB 2,5-RZ - 3244164

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 22 mm, color: gris, clase de montaje: En placa de montaje

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSDB 2,5-M YE - 3244290

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 10,4 mm, altura: 22 mm, color: amarillo, clase de montaje: Montaje directo con una brida

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSDB 2,5 OG - 3073102

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 10,4 mm, altura: 22 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 15

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSDB 2,5-M OG - 3244287

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 10,4 mm, altura: 22 mm, color: naranja, clase de montaje: Montaje directo con una brida

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSDBV 2,5-NS 35 - 3249211

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 10,4 mm, altura: 22 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Miniborne de paso - MSB 2,5 BU - 3244025

Miniborne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 22 mm, color: azul, clase de montaje: NS 15

Precio cliente:
69 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380