Borne de tierra para distribución, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 400 V, Corriente constante térmica Ith: 24 A, Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Bornas de instalación para distribuidores de instalación y distribuidores planos
Las bornas de instalación le facilitan el diseño de distribuidores para la instalación en edificios. Para el cableado en distribuidores planos y distribuidores de instalación, las bornas de instalación de baja altura y compactas son la solución adecuada. Con ayuda de sistemas trifásicos puede maniobrar con puentes enchufables estándar. Gracias al patín deslizante integrado, las pruebas de aislamiento se pueden realizar sin desembornar el conductor neutro.
Borne de piso de distribución, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 400 V, Corriente constante térmica Ith: 24 A, Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: plata
Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de tierra para distribución, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 2º, 3er, y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: plateado
Borna de conexión, tensión nominal: 300 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: amarillo-verde
Borne de tierra para distribución, Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
Borna de conexión, tensión nominal: 300 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: amarillo-verde
Borna de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: plateado
Ventajas
- Tecnologías de conexión sin mantenimiento gracias al principio Reakdyn de las bornas de tornillo y de la tecnología push-in
- Desconexión rápida y fiable del conductor neutro gracias al patín deslizante sin tornillos
- Distribución de potencial individual mediante un foso puenteado doble en cada nivel y con los accesorios de puente estandarizados
- Posibilidades de prueba sencillas con las tomas de pruebas integradas en cada punto de embornaje
- Soluciones de distribuidor claras gracias al accesorio de rotulación estandarizado
Bornas de instalación para la instalación en edificios
La gama de productos de las bornas de instalación
Visión general de las bornas de instalación
Las bornas de instalación PTI y UTI le facilitan el diseño rápido y en poco espacio de distribuidores para la instalación en edificios. Las bornas están concebidas específicamente para cubrir los requisitos de la instalación eléctrica y de la construcción del distribuidor y alcanzan hasta una sección de cable de 16 mm².
La gama de productos de las bornas de instalación abarca:
- Bornas de instalación
- Bornas seccionables de conductor neutro
- Bornas de alimentación para la barra colectora de conductor neutro
- Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla
- Bornas de tierra para instalación
- Bornas para carril para el cableado KNX
Bornas de instalación y bornas seccionables de conductor neutro
Bornas de instalación y bornas seccionables de conductor neutro
Las bornas de instalación son una parte esencial de la instalación en edificios. Las bornas permiten conectar conductores de forma segura y permanente. Las bornas de instalación también se caracterizan por su fácil manejo, lo que reduce tanto el tiempo de instalación como las fuentes de error. Las bornas de instalación están disponibles en distintas versiones para distintos requisitos.
Las bornas seccionables de conductor neutro también son una parte importante de la instalación en edificios. Las bornas seccionables de conductor neutro permiten desconectar el conductor neutro de forma segura y sencilla. Esta función resulta especialmente útil para trabajos de mantenimiento o solución de fallos, ya que permite aislar de forma segura los sistemas eléctricos.
Borna de alimentación con sistema de barras colectoras
Bornas de instalación para alimentación para la barra colectora de conductor neutro
Con las bornas de alimentación (PTI 16-NLS...), podrá contactar barras colectoras de conductor neutro de forma particularmente fácil y cómoda. Para ello basta con abrir la palanca naranja, colocar la barra colectora de conductor neutro y volver a cerrar la palanca. En el proceso no se precisan herramientas, montaje ni desmontaje y se puede realizar sin una fuerza significativa. Con el diseño especial de las bornas de alimentación, las bornas disponen además de un soporte final y una función de soporte. Así se ahorra espacio en los distribuidores de instalación, que suelen ser pequeños. La gama de bornas se completa con un soporte con el mismo contorno para el otro lado del regletero de bornas.
Bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla
Borna seccionable para la separación de circuitos de corriente individuales
Las bornas seccionables ofrecen la posibilidad de separar circuitos eléctricos individuales en distintas dimensiones. Las bornas se adaptan a los requisitos especiales de la instalación eléctrica. Cablee las bornas según la norma DIN VDE 0100-0108 para los requisitos de conexión y cableado de los distribuidores de instalación de edificios públicos y los requisitos de interrupción de los circuitos de corriente individuales según DIN VDE 0100-718. Además de para abrir y cerrar circuitos eléctricos, las bornas pueden utilizarse de otras formas. Con la zona de separación estandarizada y multifuncional, se pueden integrar, además de clavijas de interrupción, componentes en forma de diodos o resistencias, cabezas portafusible, así como bloqueadores de conexión y conectores pasamuros.
Instalación KNX para la automatización de edificios
Instalación KNX clara
KNX es un bus de campo especial para la automatización de edificios. Con un sistema de bus KNX se pueden controlar automáticamente distintas funciones como el control de la iluminación, de alarmas o de climatización en edificios. Para poder cablear estos sistemas de forma rápida y sencilla, Phoenix Contact ofrece bornas KNX especiales. Con las bornas de doble piso, su instalación KNX será aún más cómoda con una anchura de solo 3,5 mm por borna para carril. Para la asignación sencilla de colores de hilos en distribuidores de instalación, los puntos de embornaje de las bornas para carril cuentan con una asignación por color de los correspondientes colores de hilos. De este modo, podrá maniobrar cómodamente conductores principales y de reserva del sistema de bus KNX en tan solo 7 mm de anchura. Además de ofrecer claridad y de ahorrar espacio, las bornas KNX le permiten la clasificación de potencial sencilla con puentes enchufables normalizados.
Planificación eficiente con clipx ENGINEER
Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.
Folleto de producto de bornas para carril
Descargas
Folleto de las bornas de instalación
¿Desea recibir información impresa sobre nuestras bornas de instalación? A continuación, encontrará el folleto de producto de bornas para carril, nuestro folleto de calidad y un folleto sobre la instalación en edificios.