Borne de tierra para distribución - PTI 2,5-PE/L/TG
3213960

Borne de tierra para distribución, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris


Detalles de producto




Generalidades La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado.

Tipo de producto Borne de conexión a tierra
Número de conexiones 5
Número de filas 3
Potenciales 2
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,02 W

Pie de conexión a tierra
Número de conexiones por piso 2
Sección nominal 4 mm²
Piso 1+2
Observación Observe la capacidad de corriente de los carriles.
Longitud de pelado 8 mm ... 10 mm
Calibre macho A3
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm²
Corriente nominal 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Corriente de carga máxima 30 A (con una sección del conductor de 4 mm² y bloque de bornes de 3 polos)
Tensión nominal 400 V (Fase/fase)
250 V (Fase/PE)
Fase/N
Sección nominal 4 mm²
Piso 3
Longitud de pelado 8 mm ... 10 mm
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm²
Corriente nominal 16 A
Corriente de carga máxima 16 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Tensión nominal 250 V
Sección nominal 1,5 mm²
Piso 1+2 Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 0,34 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Piso 3 Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 0,34 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Anchura 5,2 mm
Ancho de tapa 2,2 mm
Altura NS 35/15 58 mm
Altura NS 35/7,5 50,5 mm
Longitud 101 mm

Color gris
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Prueba con tensión de impulso
Tensión de prueba Valor nominal 7,3 kV
Resultado Prueba aprobada
Verificación de calentamiento
Exigencia Ensayo de calentamiento Aumento de temperatura ≤ 45 K
Resultado Prueba aprobada
Corriente admisible de corta duración 4 mm² 0,48 kA
Corriente admisible de corta duración 1,5 mm² 0,18 kA
Resultado Prueba aprobada
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación
Tensión de prueba Valor nominal 1,89 kV
Resultado Prueba aprobada

Datos mecánicos
Pared lateral abierta

Resistencia mecánica
Resultado Prueba aprobada
Fijación en el soporte
Carril/superficie de fijación NS 35
Valor nominal Fuerza de ensayo 1 N
Resultado Prueba aprobada
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento
Velocidad de rotación 10 r.p.m.
Rotaciones 135
Sección de conductor/Peso 0,14 mm2/0,2 kg
4 mm2/0,9 kg
Resultado Prueba aprobada

Envejecimiento
Ciclos de temperatura 192
Resultado Prueba aprobada
Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación 30 s
Resultado Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz
Nivel ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Aceleración 0,8g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 5g
Duración del choque 30 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 3213960
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto BE2253
Página del catálogo Página 77 (C-1-2019)
GTIN 4046356609579
Peso por unidad (incluido el embalaje) 18.528 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18.5 g
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141125
ECLASS-10.0.1 27141125
ECLASS-11.0 27141125

ETIM

ETIM 8.0 EC001329

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID de homologación: TAE00001BU
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
150 V 20 A 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE1-62955

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Conexión PE 26 - 12
Usegroup C
150 V 20 A 26 - 12
Conexión PE 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12
Conexión PE 26 - 12

LR

ID de homologación: LR2002908TA

VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40037480
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
0,2 - 4

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

Foso funcional doble en todos los pisos
Los bornes con zona de interrupción de cuchilla en el piso sup. cumplen rigurosamente las exigencias de seguridad sobre interrupción de un circuito único según la norma DIN VDE 0100-718